Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der Positionierscharniere um ein neues Scharnier erweitert, das zur Unterstützung bei Anhebung und Positionierung von schweren Klappen und Platten konzipiert ist. Das CA Scharnier mit Torsionsfeder ist mit einem integrierten Federsystem ausgestattet, mithilfe dessen schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden können. Das CA Scharnier mit Torsionsfeder wird über Außenmontage angebracht
Southco's neuestes Eingebettetes ST Positionierscharnier ermöglicht das präzise und zuverlässige Positionieren kleinerer Türen und Klappen, die ein höheres Friktionsmoment erfordern. Das ST-5A Positionierscharnier zeichnet sich durch sein Miniaturdesign aus, das eine einfache Installation in Anwendungen mit dünnem Profil ermöglicht und zusätzliche unterstützende Komponenten, um Türen und Klappen in Position zu halten, überflüssig macht. Das Eingebettete Positionierscharnier ST
Southco hat seine Produktlinie der DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse um einen unverlierbaren Schraubverschluss erweitert, der Überdrehen verhindert. Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech cialis 20mg Line ist als unverlierba
Southco hat seine erfolgreiche Serie der E5 Riegelverschlüsse um einen neuen Verschluss erweitert, der unbeabsichtigtes Öffnen verhindern soll. Die Anschlagbuchse des E5 Riegelverschlusses mit Verschlussblende erhöht die Sicherheit, da sie verhindert, dass sich der Riegel in Anwendungen mit hoher Vibration in den geöffneten Zustand dreht. Der E5 Riegelverschluss mit Verschlussblende verfügt über eine Blende mit Druckfeder, die die Vertiefung der Buchse bedeckt. Um den Verschluss zu

Neue Produkte

SCHLAGWÖRTER

Neueste Meldungen

Southco's neue Serie 9 der R4-EM „Electronic" Rotary-Verschlüsse stellt mit einer mikroprozessorgesteuerten Betätigung und hochintelligenten, zuverlässigen Mechanis
Southco verleiht dem erfolgreichen N6 Edelstahlscharnier mit FrontseitenmontageN6 Surface Mount Hinge ein verbessertes Design und garantiert so höchste Beständigkei
Southco hat seine Produktlinie unverlierbarer Hardware um einen Arretierstift in Miniaturausführung erweitert, der für die Anwendung auf kleinem Raum und für eine Plattenstärke von mindestens 0,8 mm konzipiert ist. Die neue 56 Miniature Sprin
Southco’s R4-10 Two-Stage Rotary Latch sorgt für eine höhere Bedienersicherheit, indem in Elektronik- und IT-Schränken die Bedingungen eliminiert werden, die zu fehlerhaftem Schließen führen können. Durch das kompakte Desi

Entdecken Sie mehr bei Southco

Erfahren Sie über die sozialen Medien alle Neuigkeiten zu Southco und seinen Produkten
Benutzer von "My Southco" können
  • Projekte erstellen und mit Kollegen teilen,
  • CAD Zeichnungen sofort herunterladen
  • Musterbestellungen und Dateien speichern
Abonnieren Sie noch heute die Southco eNews und Sie werden:
  • herausfinden, wie Spitzenunternehmen Southco-Produkte in der Praxis einsetzen
  • zuerst über Southco's Produktneuheiten informiert
  • Berichte lesen, mit denen Sie immer auf dem neuesten Stand der Branchentrends und Best Practices sind
Entdecken Sie das komplett interaktive eHandbuch mit:
  • Anleitungen zur Produktauswahl, die Ihnen helfen, die richtige Komponente zu finden
  • Vollfarbigen Bildern mit Spezifikationen, Produktnummern und Leistungsdaten
  • 40.000 Verschlussprodukten und -lösungen auf über 500 Seiten