Autor: Charlie Barrett

Posts by :

Neue höhenverstellbare, vertikal frei bewegliche Trägerarme

Southco hat seine Produktreihe der AV-Display-Träger um zwei neue Ausführungen ergänzt, bei denen die Position eines Monitors oder Displays präzise auf die vom Endnutzer gewünschte Höhe eingestellt werden kann. Die erweiterte AV-D32-Serie umfasst einen Display-Träger mit einfachem Arm (V-Serie) und einen mit Doppelarm (W-Serie) zum Neigen, Schwenken, und Drehen, die vertikal frei beweglich sind. Sie verfügen über die integrierte Positioniertechnologie von Southco zur präzisen Steuerung und Anpassung der Bedienung.

Die Display-Träger der V-Serie sind mit einem vertikal frei beweglichen Arm ausgestattet, der eine Positionierung durch Neigen, Drehen und Schwenken ermöglicht. Sie sind in Ausführungen für die Wand- oder Tischmontage erhältlich. Die W-Serie bietet dieselben Funktionen, verfügt jedoch aufgrund eines zusätzlichen festen, abgewinkelten unteren Arms über einen größeren Bewegungsreich. Außerdem können die Display-Träger der W-Serie auf einer Tischplatte oder einem mobilen Wagen horizontal montiert werden. Sie sind mit einem optionalen Arretiermechanismus erhältlich, um den höhenverstellbaren Arm zu sichern. https://www.southco.com/de-de/product/hierarchy.html?hid=8201

Auch mit der neuen Funktion der Höhenverstellbarkeit bieten die Display-Träger der AV-D32-Serie dieselben validierten Betriebszyklen und denselben Bedienkomfort wie Southco’s gesamte Produktreihe von Lösungen für die Display-Montage. Die AV-D32-Serie ist VESA-konform; integrierte Kabelkanäle cialis prix sowie das geradlinige Design mit minimalen Verbindungsstellen unterstützen die einfache Wartung und Reinigung.

Die vertikal frei bewegliche Konstruktion der AV-D32-Serie ermöglicht, dass ein Display oder Monitor auf die vom Endnutzer gewünschte Höhe eingestellt werden kann. Dabei bleiben die Displays auch bei der Touchscreen-Bedienung, unter Vibration oder bei Montage auf unebenen Flächen sicher in Position.

Weitere Information zu Southco’s Lösungen für die Display-Montage finden Sie auf unserer Seite zur Positioniertechnologie in unserem Ressourcen-Zentrum.

Neuer Kabelsplitter ermöglicht zeitgesteuerte Freigabe von „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen

Southco's neueste Ergänzung der erfolgreichen Produktlinie der „Rotary“-Verschlusslösungen ermöglicht die Auslösung mehrerer verbundener „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse über einen einzigen Betätigungspunkt. Der AC Kabelsplitter verfügt über eine eingebaute Einstellfunktion und zeitgesteuerte Freigabe. Dies ermöglicht eine größere Fl

Neuer „Rotary“-Schnappriegelverschluss mit direkter, kabelloser Betätigung

Southco's neuester „Rotary“-Schnappriegelverschluss kann über einen Druckknopf oder einen Betätigungshebel direkt ausgelöst werden, ohne dass ein Bowdenzug oder eine Schließstange verbunden werden muss. Ein mit Gummi überzogener Auslöser verringert potenzielle Geräusche zwischen dem Verschluss und dem Betätigungselement während der Bedienung

Kompressionsverschluss mit Vorhängeschloss-Option sorgt für höhere Sicherheit

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse um eine Ausführung mit einem ergonomischen Knebelgriff erweitert, die auch mit einer integrierten Vorhängeschloss-Option ausgestattet ist. Die neue E3 VISE ACTION®-Serie mit Knebelgriff kombiniert ergonomischen Bedienkomfort mit höherer Sicherheit und sorgt fü

Neues Gegengewichtsystem neutralisiert das Gewicht von schweren Türen und Abdeckungen

Southco hat sein Portfolio für Positioniertechnologie um ein System erweitert, das dafür konzipiert ist, das Gewicht von schweren Türen und Abdeckungen zu neutralisieren. Die CB LIFT-A-SYST®-Serie kombiniert unterstützte Hebekraft und Lagestabilität im gesamten Bewegungsbereich beim Öffnen und Schließen von schweren Türen und Platten und ermöglicht

Neuer Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss für knappen Raum

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der „Rotary“-Verschlusslösungen erweitert und den R4-05 Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss eingeführt. Die neueste Ergänzung von Southco's Produktreihe der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse ist 60 % kleiner als der kleinste Schnappriegelverschluss von Southco, ohne Abstriche bei der Festigke

Neuer kompakter Kompressionsverschluss für beschränkten Raum

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse um eine kompakte Ausführung für Anwendungen mit beschränktem Raum erweitert. Der kompakte E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss kombiniert eine hohe Festigkeit mit einem geringeren Raumbedarf, um sicheres, vibrationsbeständiges Schließen auch unter den schwie

Ein neuer Vierteldreh-Verschluss verhindert Überdrehen

Southco hat seine Produktlinie der DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse um einen unverlierbaren Schraubverschluss erweitert, der Überdrehen verhindert. Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die

Ein neuer Riegelverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und hält Staub fern

Southco hat seine erfolgreiche Serie der E5 Riegelverschlüsse um einen neuen Verschluss erweitert, der unbeabsichtigtes Öffnen verhindern soll. Die Anschlagbuchse des E5 Riegelverschlusses mit Verschlussblende erhöht die Sicherheit, da sie verhindert, dass sich der Riegel in Anwendungen mit hoher Vibration in den geöffneten Zustand dreht. Der E5 R