Autor: Rachel Pilgren-Kane

My name is Rachel Kane, and I love a good story – especially when it involves innovative technology. Follow along with me as I post information on new product launches, application design solutions using our engineered access hardware technology, tips and tricks, and commentary on industry news and trends. Do you have a Southco story to share? Email me at rkane@southco.com

Elektronischer Verschluss mit Mikroprozessorsteuerung bietet erweiterte intelligente Funktionen

R4-EM 9 SeriesSouthco’s neue Serie 9 der R4-EM „Electronic“ Rotary-Verschlüsse stellt mit einer mikroprozessorgesteuerten Betätigung und hochintelligenten, zuverlässigen Mechanismen für den elektronischen Zugang die nächste Generation elektronischer Schließfunktionen dar. Die Serie 9 verfügt über erweiterte intelligente Funktionen mit Mikroprozessorsteuerung aller Eingangs- und Ausgangsbefehle und ermöglicht eine umfassendere Programmierbarkeit sowie eine kundenspezifische Anpassung der Verschlussfunktionen.

Das erweiterte Gehäuse zeichnet sich durch eine leichte Bauweise aus und bietet Platz für einen integrierten Türsensor sowie Schutz vor Manipulation. Ein integrierter Sensor am Auslöser liefert unstrittige Informationen über den Verschlussstatus (geschlossen/offen). Die neue Serie 9 verfügt zur einfacheren Installation zudem über einen integrierten Stecker und eine einrastende Halterung für die mechanische Notöffnung.

Außerdem ist die Serie 9 optional in einer Ausführung mit Auswurffeder – d. h. leichte Türen und Schubfächer springen auf, wenn der Verschluss entriegelt wird – oder in der „Öffnen durch Ziehen“-Ausführung erhältlich, bei der der Riegel entweder in der komplett geschlossenen oder vollständig geöffneten Position arretiert wird. Diese Funktion zur Rückhaltung der Tür bewirkt, dass eine Tür oder Klappe bis zum Moment des vollständigen Öffnens in der geschlossenen Position verharrt.

Southco’s R4-EM „Electronic“ Rotary-Verschlüsse der Serie 9 verfügen neben mechanischen Funktionen über erweiterte intelligente elektronische Funktionen und stellen deshalb eine ideale Lösung für Anwendungen dar, die eine Fernbetätigung mit verbesserter physischer Sicherheit erfordern, wie z. B. Paketschließfächer, Vorrichtungen zur Medikamentenverteilung und andere Selbstbedienungskiosks.

Weitere Informationen über Southco’s komplette Produktlinie der elektronischen Verschlusslösungen finden Sie auf unserer R4-EM Produktseite.

Scharniere mit Frontseitenmontage – Flexibilität und ansprechende Optik

Southco verleiht dem erfolgreichen N6 Edelstahlscharnier mit FrontseitenmontageN6 Surface Mount Hinge ein verbessertes Design und garantiert so höchste Beständigkeit unter korrosiven Umgebungsbedingungen. Das Scharnier ist in einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtl

Neuer Arretierstift mit Druckfeder in Miniaturausführung für beschränkten Raum

Southco hat seine Produktlinie unverlierbarer Hardware um einen Arretierstift in Miniaturausführung erweitert, der für die Anwendung auf kleinem Raum und für eine Plattenstärke von mindestens 0,8 mm konzipiert ist. Die neue 56 Miniature Spring-Loaded Plunger Die Stifte sind mit Kappen in verschiedenen Standardfarben und kundenspezifischen Farben erh

Jederzeit sicheres Schließen durch zweistufiges Verriegeln

Southco’s R4-10 Two-Stage Rotary Latch sorgt für eine höhere Bedienersicherheit, indem in Elektronik- und IT-Schränken die Bedingungen eliminiert werden, die zu fehlerhaftem Schließen führen können. Durch das kompakte Design des R4-10 Zweistufigen „Rotary“-Verschlusses entsteht ein minimaler Raumbedarf im Elektronik- und IT-Schrank. Der Verschlus

Neuer Vierteldreh-Verschluss gewährt sicheres Schließen!

Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss ist eine der ersten auf dem Markt verfügbaren, unverlierbaren Vierteldreh-Verschluss-Baugruppen. Der Verschluss ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und in vielen Branchen für Anwendungen geeignet, die einen schnellen Zugang erfordern. Der DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschl

Ein kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken garantiert eine stabile Leistung in einem kompakten Gehäuse

Southcos AV-C20 Kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken verfügt über zuverlässige Neige- und Schwenkfunktionen für kleinere leichte Displays. Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung, sodass ein Display mit einem minimalen Bedienaufwand in verschiedenen Neigewinkeln eingestellt werden kann. Der AV-C20 erwe

AC Bowdenzüge: Die Verbindung zwischen der Schließfunktion und dem ferngesteuerten Auslöser

Richtlinien zu Schutz und Sicherheit und branchenspezifische Anforderungen für das ferngesteuerte Öffnen von Schnappriegelverschlüssen haben maßgeblichen Einfluss auf die Designprozesse in zahlreichen Industriezweigen.Southoc's komplettes Rotary-Verschlussystem nutzt drei Elemente zur Realisierung der manuellen Fernsteuerung: den Rotary-Schnappriegelvers

Verdoppeltes Drehmoment für das leichte Anheben und Positionieren schwerer Komponenten

Southco’s neues E6-600 Positionierscharnier mit konstanter Friktion weist eine höhere Haltekraft auf und ist in leichter Aluminium-Bauweise gefertigt. Das E6-600 Positionierscharnier mit konstanter Friktion kann eine Tür oder Abdeckplatte sicher in jedem gewünschten Winkel geöffnet halten. Das Drehmoment wurde verdoppelt, so dass auch größere un

Eine abschließbare Griffmulde mit Einrastmontage

Sie brauchen keine Werkzeuge, keinen separaten Schließmechanismus und nicht mehr als paar Minuten für die Installation. Bei der „P2 Abschließbaren bündige Griffmulde“ handelt es sich um zwei Produkte in einem: Die Zuverlässigkeit und schnelle Installation der Standard-P2-Produktklasse wird kombiniert mit der erhöhten Sicherheit eines integrierte

Elektronische Verschlüsse für Außenanwendungen

Southco hat seine elektronischen Schließfunktionen nach draußen verlagert mit der Markeinführung des R4-EM Outdoor Veschlusses. Mit dem aus zink-/nickelbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl gefertigten korrosionsbeständigen Außengehäuse und der vollständig abgedichteten inneren Betätigung stellt der Outdoor R4-EM einen zuverlässigen elektron