“Rotary” Schnappriegelverschlüsse

Neuer „Rotary“-Schnappriegelverschluss mit direkter, kabelloser Betätigung

„Rotary“-Schnappriegelverschluss

Southco’s neuester „Rotary“-Schnappriegelverschluss kann über einen Druckknopf oder einen Betätigungshebel direkt ausgelöst werden, ohne dass ein Bowdenzug oder eine Schließstange verbunden werden muss. Ein mit Gummi überzogener Auslöser verringert potenzielle Geräusche zwischen dem Verschluss und dem Betätigungselement während der Bedienung.

Der R4-10 mit direkter Betätigung stellt eine vereinfachte Zugangslösung für Anwendungen dar, in der die Distanz zwischen dem „Rotary“-Schnappriegelverschluss und der Betätigung gering ist. Die Ausführung mit direkter Betätigung hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Betätigung und der „Rotary“-Schnappriegelverschluss auf verschiedenen Seiten der Anwendung montiert werden können.

Der R4-10 mit direkter Betätigung nimmt mit seinem kompakten Design im Gehäuse minimalen Raum ein. Er ermöglicht verdecktes Schließen und bietet eine höhere Sicherheit. Diese Verschlüsse sind aus korrosionsbeständigem Stahl und Edelstahl gefertigt und sind mit einem integrierten Gummi-Puffer erhältlich. Sie eignen sich für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen in zahlreichen Industriezweigen. Zudem können die R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse mit Southco’s Produktlinie der mechanischen und elektronischen Betätigungselemente und Bowdenzüge zu einem vollständigen „Rotary“-Verschlusssystem kombiniert werden.

Um mehr über unsere „Rotary“-Verschlusslösungen zu erfahren, laden Sie Southco’s Leitfaden für R4 „Rotary“-Verschlüsse herunter.

Neuer Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss für knappen Raum

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der „Rotary“-Verschlusslösungen erweitert und den R4-05 Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss eingeführt. Die neueste Ergänzung von Southco's Produktreihe der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse ist 60 % kleiner als der kleinste Schnappriegelverschluss von Southco, ohne Abstriche bei der Festigke

Scharniere mit Frontseitenmontage – Flexibilität und ansprechende Optik

Southco verleiht dem erfolgreichen N6 Edelstahlscharnier mit FrontseitenmontageN6 Surface Mount Hinge ein verbessertes Design und garantiert so höchste Beständigkeit unter korrosiven Umgebungsbedingungen. Das Scharnier ist in einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtl

Jederzeit sicheres Schließen durch zweistufiges Verriegeln

Southco’s R4-10 Two-Stage Rotary Latch sorgt für eine höhere Bedienersicherheit, indem in Elektronik- und IT-Schränken die Bedingungen eliminiert werden, die zu fehlerhaftem Schließen führen können. Durch das kompakte Design des R4-10 Zweistufigen „Rotary“-Verschlusses entsteht ein minimaler Raumbedarf im Elektronik- und IT-Schrank. Der Verschlus

Ein kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken garantiert eine stabile Leistung in einem kompakten Gehäuse

Southcos AV-C20 Kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken verfügt über zuverlässige Neige- und Schwenkfunktionen für kleinere leichte Displays. Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung, sodass ein Display mit einem minimalen Bedienaufwand in verschiedenen Neigewinkeln eingestellt werden kann. Der AV-C20 erwe