Positionierarme und Display-Träger

Verdoppeltes Drehmoment für das leichte Anheben und Positionieren schwerer Komponenten

Southco’s neues E6-600 Positionierscharnier mit konstanter Friktion weist eine höhere Haltekraft auf und ist in leichter Aluminium-Bauweise gefertigt.

Das E6-600 Positionierscharnier mit konstanter Friktion kann eine Tür oder Abdeckplatte sicher in jedem gewünschten Winkel geöffnet halten. Das Drehmoment wurde verdoppelt, so dass auch größere und schwerere Komponenten unterstützt werden.

Die Positionierscharniere der E6-Produktklasse verfügen im gesamten Bewegungsbereich über einen konstanten Widerstand und gewährleisten eine zuverlässige Positionierung und einen gleichmäßigen Bedienaufwand in Anwendungen, die ein sicheres Halten von größeren und schwereren Komponenten erfordern.

Die ST Positionierscharniere von Southco werden beim Fertigungsprozess voreingestellt und garantieren über die gesamte Betriebsdauer der Anwendungen eine konstante Leistung ohne nachträgliche Justierung. Mit einer großen Auswahl an Scharniergrößen, Werkstoffen und Drehmomentstärken können die Positionsscharniere von Southco ein großes Spektrum an Anforderungen für verschiedene Einsatzbereiche abdecken.

Weitere Informationen über Southcos Produktlinie der Positionierscharniere und Displayträger finden Sie auf unserer Produktseite zur Positioniertechnologie unter Southco’s Positioning Technology page.

Elektronische Verschlüsse für Außenanwendungen

Southco hat seine elektronischen Schließfunktionen nach draußen verlagert mit der Markeinführung des R4-EM Outdoor Veschlusses. Mit dem aus zink-/nickelbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl gefertigten korrosionsbeständigen Außengehäuse und der vollständig abgedichteten inneren Betätigung stellt der Outdoor R4-EM einen zuverlässigen elektron

Ist Ihre Hardware Captive ATCA-konform?

Für Konstrukteure von Telekommunikations-und Industrie-Computing-Anwendungen ist der PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG), führender Anbieter für Design-Spezifikationen und Compliance-Informationen. Southco, der Marktführer in ATCA Hardware zugreifen, ist das einzige ATCA Anbieter eine unverlierbare Schraube Klasse kompatibel mit der