“Rotary” Schnappriegelverschlüsse

Neuer Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss für knappen Raum

r4-05-1000x1000Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der „Rotary“-Verschlusslösungen erweitert und den R4-05 Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss eingeführt. Die neueste Ergänzung von Southco’s Produktreihe der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse ist 60 % kleiner als der kleinste Schnappriegelverschluss von Southco, ohne Abstriche bei der Festigkeit oder den Funktionen zu machen. Damit ist er die perfekte Wahl für Anwendungen mit erheblicher Platzbegrenzung.

Mit dem R4-05 Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss ist es möglich, fernbetätigte „Rotary“-Systeme in Anwendungen zu integrieren, bei denen der Platzbedarf ein entscheidender Faktor ist. Der R4-05 Mikro ist 60 % kleiner als Southco’s kleinster Schnappriegelverschluss, das heißt der Einbauraum oder das Hervorragen in die Anwendung sind erheblich reduziert. Aufgrund seines symmetrischen Designs kann der R4-05 Mikro auf jeder Seite einer Anwendung montiert werden, sodass zahlreiche Designoptionen verfügbar sind.

Diese kompakten Verschlüsse sind aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt und wahlweise mit Betätigung über Bowdenzug oder Handbetätigung, einem integrierten vibrationsbeständigen Stoßdämpfer, und mit einer einstufigen oder zweistufigen Schließfunktion erhältlich. So können die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen mit Platzbegrenzung in vielen verschiedenen Einsatzbereichen, darunter Transportwesen, Industriemaschen und Selbstbedienungslösungen, erfüllt werden. Zudem können die R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse mit Southco’s Produktlinie der mechanischen und elektronischen Betätigungselemente und Bowdenzüge zu einem vollständigen „Rotary“-Verschlusssystem kombiniert werden.

Um mehr über unsere „Rotary“-Verschlusslösungen zu erfahren, laden Sie Southco’s Leitfaden für R4 „Rotary“-Verschlüsse herunter.

Neuer kompakter Kompressionsverschluss für beschränkten Raum

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse um eine kompakte Ausführung für Anwendungen mit beschränktem Raum erweitert. Der kompakte E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss kombiniert eine hohe Festigkeit mit einem geringeren Raumbedarf, um sicheres, vibrationsbeständiges Schließen auch unter den schwie

Ein neuer Vierteldreh-Verschluss verhindert Überdrehen

Southco hat seine Produktlinie der DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse um einen unverlierbaren Schraubverschluss erweitert, der Überdrehen verhindert. Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die

Elektronischer Verschluss mit Mikroprozessorsteuerung bietet erweiterte intelligente Funktionen

Southco's neue Serie 9 der R4-EM „Electronic" Rotary-Verschlüsse stellt mit einer mikroprozessorgesteuerten Betätigung und hochintelligenten, zuverlässigen Mechanismen für den elektronischen Zugang die nächste Generation elektronischer Schließfunktionen dar. Die Serie 9 verfügt über erweiterte intelligente Funktionen mit Mikroprozessorsteuerung al

Scharniere mit Frontseitenmontage – Flexibilität und ansprechende Optik

Southco verleiht dem erfolgreichen N6 Edelstahlscharnier mit FrontseitenmontageN6 Surface Mount Hinge ein verbessertes Design und garantiert so höchste Beständigkeit unter korrosiven Umgebungsbedingungen. Das Scharnier ist in einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtl

Jederzeit sicheres Schließen durch zweistufiges Verriegeln

Southco’s R4-10 Two-Stage Rotary Latch sorgt für eine höhere Bedienersicherheit, indem in Elektronik- und IT-Schränken die Bedingungen eliminiert werden, die zu fehlerhaftem Schließen führen können. Durch das kompakte Design des R4-10 Zweistufigen „Rotary“-Verschlusses entsteht ein minimaler Raumbedarf im Elektronik- und IT-Schrank. Der Verschlus

Ein kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken garantiert eine stabile Leistung in einem kompakten Gehäuse

Southcos AV-C20 Kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken verfügt über zuverlässige Neige- und Schwenkfunktionen für kleinere leichte Displays. Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung, sodass ein Display mit einem minimalen Bedienaufwand in verschiedenen Neigewinkeln eingestellt werden kann. Der AV-C20 erwe