Industrie Maschinen

Neues Gegengewichtsystem neutralisiert das Gewicht von schweren Türen und Abdeckungen

Southco hat sein Portfolio für Positioniertechnologie um ein System erweitert, das dafür konzipiert ist, das Gewicht von schweren Türen und Abdeckungen zu neutralisieren. Die CB LIFT-A-SYST®-Serie kombiniert unterstützte Hebekraft und Lagestabilität im gesamten Bewegungsbereich beim Öffnen und Schließen von schweren Türen und Platten und ermöglicht so eine sichere und zuverlässige Bedienung der Ausrüstung.

Southco’s LIFT-A-SYST®-Serie wurde speziell zur Kontrolle des exakten Gewichtes schwerer hochklappbarer Arbeitsplatten und Abdeckungen entwickelt, sodass diese mühelos angehoben und positioniert werden können. Mit der LIFT-A-SYST®-Serie können schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden.

Southco’s LIFT-A-SYST®-Serie ist mit einem optionalen Scharnierpunkt erhältlich und kann präzise auf die spezifische Tür eingestellt werden, sodass ständige Wartung und Neujustierung nicht notwendig sind. Zudem bietet die LIFT-A-SYST®-Serie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Betriebsdauer.

Southco’s CB LIFT-A-SYST®-Serie wurde speziell zur Kontrolle des exakten Gewichtes schwerer hochklappbarer Arbeitsplatten und Abdeckungen entwickelt und kann schwere Lasten ausgleichen, sodass diese mühelos angehoben und positioniert werden können.

Weitere Informationen zu Southco’s Produktlinie der Positioniertechnologie-Lösungen finden Sie auf unserer Produktseite Gegengewichtsysteme.

 

Elektronischer Verschluss mit Mikroprozessorsteuerung bietet erweiterte intelligente Funktionen

Southco's neue Serie 9 der R4-EM „Electronic" Rotary-Verschlüsse stellt mit einer mikroprozessorgesteuerten Betätigung und hochintelligenten, zuverlässigen Mechanismen für den elektronischen Zugang die nächste Generation elektronischer Schließfunktionen dar. Die Serie 9 verfügt über erweiterte intelligente Funktionen mit Mikroprozessorsteuerung al

Ein kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken garantiert eine stabile Leistung in einem kompakten Gehäuse

Southcos AV-C20 Kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken verfügt über zuverlässige Neige- und Schwenkfunktionen für kleinere leichte Displays. Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung, sodass ein Display mit einem minimalen Bedienaufwand in verschiedenen Neigewinkeln eingestellt werden kann. Der AV-C20 erwe

Verdoppeltes Drehmoment für das leichte Anheben und Positionieren schwerer Komponenten

Southco’s neues E6-600 Positionierscharnier mit konstanter Friktion weist eine höhere Haltekraft auf und ist in leichter Aluminium-Bauweise gefertigt. Das E6-600 Positionierscharnier mit konstanter Friktion kann eine Tür oder Abdeckplatte sicher in jedem gewünschten Winkel geöffnet halten. Das Drehmoment wurde verdoppelt, so dass auch größere un

Elektronische Verschlüsse für Außenanwendungen

Southco hat seine elektronischen Schließfunktionen nach draußen verlagert mit der Markeinführung des R4-EM Outdoor Veschlusses. Mit dem aus zink-/nickelbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl gefertigten korrosionsbeständigen Außengehäuse und der vollständig abgedichteten inneren Betätigung stellt der Outdoor R4-EM einen zuverlässigen elektron