“Rotary” Schnappriegelverschlüsse

Neuer „Rotary“-Schnappriegelverschluss mit direkter, kabelloser Betätigung

„Rotary“-Schnappriegelverschluss

Southco’s neuester „Rotary“-Schnappriegelverschluss kann über einen Druckknopf oder einen Betätigungshebel direkt ausgelöst werden, ohne dass ein Bowdenzug oder eine Schließstange verbunden werden muss. Ein mit Gummi überzogener Auslöser verringert potenzielle Geräusche zwischen dem Verschluss und dem Betätigungselement während der Bedienung.

Der R4-10 mit direkter Betätigung stellt eine vereinfachte Zugangslösung für Anwendungen dar, in der die Distanz zwischen dem „Rotary“-Schnappriegelverschluss und der Betätigung gering ist. Die Ausführung mit direkter Betätigung hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Betätigung und der „Rotary“-Schnappriegelverschluss auf verschiedenen Seiten der Anwendung montiert werden können.

Der R4-10 mit direkter Betätigung nimmt mit seinem kompakten Design im Gehäuse minimalen Raum ein. Er ermöglicht verdecktes Schließen und bietet eine höhere Sicherheit. Diese Verschlüsse sind aus korrosionsbeständigem Stahl und Edelstahl gefertigt und sind mit einem integrierten Gummi-Puffer erhältlich. Sie eignen sich für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen in zahlreichen Industriezweigen. Zudem können die R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse mit Southco’s Produktlinie der mechanischen und elektronischen Betätigungselemente und Bowdenzüge zu einem vollständigen „Rotary“-Verschlusssystem kombiniert werden.

Um mehr über unsere „Rotary“-Verschlusslösungen zu erfahren, laden Sie Southco’s Leitfaden für R4 „Rotary“-Verschlüsse herunter.

Neuer Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss für knappen Raum

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der „Rotary“-Verschlusslösungen erweitert und den R4-05 Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss eingeführt. Die neueste Ergänzung von Southco's Produktreihe der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse ist 60 % kleiner als der kleinste Schnappriegelverschluss von Southco, ohne Abstriche bei der Festigke

Neuer kompakter Kompressionsverschluss für beschränkten Raum

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse um eine kompakte Ausführung für Anwendungen mit beschränktem Raum erweitert. Der kompakte E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss kombiniert eine hohe Festigkeit mit einem geringeren Raumbedarf, um sicheres, vibrationsbeständiges Schließen auch unter den schwie

Ein neuer Vierteldreh-Verschluss verhindert Überdrehen

Southco hat seine Produktlinie der DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse um einen unverlierbaren Schraubverschluss erweitert, der Überdrehen verhindert. Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die

Ein neuer Riegelverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und hält Staub fern

Southco hat seine erfolgreiche Serie der E5 Riegelverschlüsse um einen neuen Verschluss erweitert, der unbeabsichtigtes Öffnen verhindern soll. Die Anschlagbuchse des E5 Riegelverschlusses mit Verschlussblende erhöht die Sicherheit, da sie verhindert, dass sich der Riegel in Anwendungen mit hoher Vibration in den geöffneten Zustand dreht. Der E5 R

Scharniere mit Frontseitenmontage – Flexibilität und ansprechende Optik

Southco verleiht dem erfolgreichen N6 Edelstahlscharnier mit FrontseitenmontageN6 Surface Mount Hinge ein verbessertes Design und garantiert so höchste Beständigkeit unter korrosiven Umgebungsbedingungen. Das Scharnier ist in einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtl

Neuer Arretierstift mit Druckfeder in Miniaturausführung für beschränkten Raum

Southco hat seine Produktlinie unverlierbarer Hardware um einen Arretierstift in Miniaturausführung erweitert, der für die Anwendung auf kleinem Raum und für eine Plattenstärke von mindestens 0,8 mm konzipiert ist. Die neue 56 Miniature Spring-Loaded Plunger Die Stifte sind mit Kappen in verschiedenen Standardfarben und kundenspezifischen Farben erh

Jederzeit sicheres Schließen durch zweistufiges Verriegeln

Southco’s R4-10 Two-Stage Rotary Latch sorgt für eine höhere Bedienersicherheit, indem in Elektronik- und IT-Schränken die Bedingungen eliminiert werden, die zu fehlerhaftem Schließen führen können. Durch das kompakte Design des R4-10 Zweistufigen „Rotary“-Verschlusses entsteht ein minimaler Raumbedarf im Elektronik- und IT-Schrank. Der Verschlus

Neuer Vierteldreh-Verschluss gewährt sicheres Schließen!

Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss ist eine der ersten auf dem Markt verfügbaren, unverlierbaren Vierteldreh-Verschluss-Baugruppen. Der Verschluss ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und in vielen Branchen für Anwendungen geeignet, die einen schnellen Zugang erfordern. Der DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschl

Ein kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken garantiert eine stabile Leistung in einem kompakten Gehäuse

Southcos AV-C20 Kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken verfügt über zuverlässige Neige- und Schwenkfunktionen für kleinere leichte Displays. Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung, sodass ein Display mit einem minimalen Bedienaufwand in verschiedenen Neigewinkeln eingestellt werden kann. Der AV-C20 erwe