Southco hat seine elektronischen Schließfunktionen nach draußen verlagert mit der Markeinführung des R4-EM Outdoor Veschlusses.
Mit dem aus zink-/nickelbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl gefertigten korrosionsbeständigen Außengehäuse und der vollständig abgedichteten inneren Betätigung stellt der Outdoor R4-EM einen zuverlässigen elektronischen Verschluss dar, der sich zudem durch Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub auszeichnet. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer exzellenten Wahlr für die Außenanwendung.
Der Outdoor R4-EM funktioniert genauso wie der Standard R4-EM. Er akzeptiert Eingangssignale von jeglichem Zugangskontrollgerät. Neben seiner Fähigkeit, in korrosiven Umgebungen zu funktionieren, ist der Outdoor R4-EM mit einer höheren Betriebslast und Grenzlast ausgestattet, sodass ein zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet ist.
Weitere Informationen über Southcos komplette Produktlinie der elektronischen Verschlusslösungen finden Sie unter Southco’s R4-EM product page.