Enterprise Hardware @de

Neuer Arretierstift mit Druckfeder in Miniaturausführung für beschränkten Raum

Southco Unverlierbarde Schrauben, 56 Arretierstifte mit Druckfeder in Miniaturausführung
Die neuste Erweiterung von Southco’s Produktlinie der unverlierbaren Hardware ist um 25 % kleiner als die 56er Standardserie. .

Southco hat seine Produktlinie unverlierbarer Hardware um einen Arretierstift in Miniaturausführung erweitert, der für die Anwendung auf kleinem Raum und für eine Plattenstärke von mindestens 0,8 mm konzipiert ist. Die neue 56 Miniature Spring-Loaded Plunger Die Stifte sind mit Kappen in verschiedenen Standardfarben und kundenspezifischen Farben erhältlich, sodass verschiedene Zugangspunkte farblich gekennzeichnet werden können.
Ähnlich wie bei der 56er Standardserie von Southco können mit dem Arretierstift Nr.56 Mini aufeinander gleitende Teile leichter arretiert werden. Er ist einfach zu installieren und ebenso einfach zu entfernen, da er sich schnell lösen lässt. Ausführungen mit Einpresshülsen und Niethülsen sowie mit oder ohne Fixierung des geöffneten Zustands sorgen für Flexibilität beim Anschrauben oder Lösen von Schrauben bei der Montage von Türen, Abdeckplatten und anderen Komponenten in Anwendungen mit beschränktem Raum.

Die neuste Erweiterung von Southco’s Produktlinie der unverlierbaren Hardware ist um 25 % kleiner als die 56er Standardserie. Trotzdem weist sie die gleiche zuverlässige Konstruktion als einziehbarer Arretierstift auf, die ein einfacheres Arretieren von aufeinander gleitenden Teilen erlaubt. Durch eine optionale farbige Kappe können die Ingenieure Zugangspunkte leicht farblich kennzeichnen oder den Zugang je nach Anforderungen der Anwendung mit Farbcodes kontrollieren.
Besuchen Sie die Produktseite für Arretierstifte mit Druckfedern um mehr über die Vorteile von Schnellverschlüssen zu erfahren.

Ist Ihre Hardware Captive ATCA-konform?

Für Konstrukteure von Telekommunikations-und Industrie-Computing-Anwendungen ist der PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG), führender Anbieter für Design-Spezifikationen und Compliance-Informationen. Southco, der Marktführer in ATCA Hardware zugreifen, ist das einzige ATCA Anbieter eine unverlierbare Schraube Klasse kompatibel mit der