Ein neuer Riegelverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und hält Staub fern

southco-e5-shutter-cam

Southco hat seine erfolgreiche Serie der E5 Riegelverschlüsse um einen neuen Verschluss erweitert, der unbeabsichtigtes Öffnen verhindern soll. Die Anschlagbuchse des E5 Riegelverschlusses mit Verschlussblende erhöht die Sicherheit, da sie verhindert, dass sich der Riegel in Anwendungen mit hoher Vibration in den geöffneten Zustand dreht.

Der E5 Riegelverschluss mit Verschlussblende verfügt über eine Blende mit Druckfeder, die die Vertiefung der Buchse bedeckt. Um den Verschluss zu betätigen, muss die Buchse manuell gelöst werden. Falls der Verschluss nicht vollständig geschlossen ist, bleibt die Buchse im gelösten Zustand und liefert eine visuelle Information über den ungesicherten Status des Verschlusses.

Die Buchse des E5 ist zur Verbesserung der Sicherheit mit einer längeren Wegstrecke konzipiert. Mit seinem bündigen, flachen Profil zeichnet sich der E5 Riegelverschluss mit Verschlussblende durch eine klare Optik aus und minimiert die Ablagerung von Staub und Schmutz, durch die der Betrieb beeinträchtigt werden könnte. Der E5 Riegelverschluss mit Verschlussblende erfüllt außerdem die NEMA 4- und IP65-Standards für den Schutz vor Wasser und Staub sowie den Standard für Erschütterung und Vibration EN61373 für Anwendungen in der Bahnindustrie.

Southco’s Produktlinie der E5 Riegelverschlüsse bietet eine robuste, vibrationsbeständige Schließfunktion, eine große Auswahl an Haltebereichlängen, und er ist zum Zweck einer verbesserten Sicherheit mit zahlreichen Kopfformen erhältlich. Außerdem verfügt der E5 Riegelverschluss mit Verschlussblende über denselben Plattenausschnitt wie die Standardserie und ist mit einem separaten Verschluss- und Riegelbausatz erhältlich, sodass er modular eingesetzt werden kann. Mit seiner Anschlagbuchse mit Druckfeder und der visuellen Statusanzeige ist unser E5 Riegelverschluss bestens ausgestattet, um Türen und Klappen auch bei sehr starker Vibration sicher geschlossen zu halten. Der E5 Riegelverschluss mit Verschlussblende erfüllt die Branchenregulierungen für das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit, und stellt so eine ideale Lösung für stark frequentierte Bereiche wie Bodenplatten und Gehäuse in Anwendungen im Transportwesen und für Heizung, Lüftung und Klimatisierung dar.

Weitere Informationen über Southco’s komplette Produktlinie der Riegelverschlüsse finden Sie auf unserer E5-Produktseite.

 

Sorry, comments are closed for this post.