Ein neuer Vierteldreh-Verschluss verhindert Überdrehen

d9-47-230x-k000

Southco hat seine Produktlinie der DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse um einen unverlierbaren Schraubverschluss erweitert, der Überdrehen verhindert. Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco’s bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet.

Der DZUS® D9 Tech cialis 20mg Line ist als unverlierbarer, mit Sprungfeder ausgestatteter Verschluss konzipiert. Durch die werkzeugfreie Betätigung sind präzises, sicheres Einrasten und Vibrationsbeständigkeit garantiert, und Schäden durch Überdrehen des Verschlusses werden vermieden.

Die Verschlüsse der DZUS® D9 Tech Line sind in Ausführungen mit Einpresshülse und Niethülse sowie für die Oberflächenmontage (SMT) erhältlich und verfügen über eine große  Auswahl an Zapfenlängen und  Gegenstücken für verschiedene Plattenstärken. Zudem gibt es die DZUS® D9 Tech Line als Standardausführung in glänzendem Metall oder mit Köpfen in „Prisma“-Farben, die zur Kennzeichnung von Zugängen in einer Palette an Standardfarben oder kundenspezifischen Farboptionen verwendet werden können.

Weitere Informationen über unsere komplette Produktlinie der DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse finden Sie auf der Southco-Seite der Vierteldreh-Schnellverschlüsse.

Sorry, comments are closed for this post.