Eine abschließbare Griffmulde mit Einrastmontage

Sie brauchen keine Werkzeuge, keinen separaten Schließmechanismus und nicht mehr als paar Minuten für die Installation.

Bei der „P2 Abschließbaren bündige Griffmulde“ handelt es sich um zwei Produkte in einem: Die Zuverlässigkeit und schnelle Installation der Standard-P2-Produktklasse wird kombiniert mit der erhöhten Sicherheit eines integrierten Riegelverschlusses.

Die Griffmulde ist in einem Stück gefertigt, für die Einlochmontage präpariert und verfügt über Rippen, die hinter der Platte einrasten, um die Griffmulde ohne zusätzliche Werkzeuge in Position zu halten. So werden Zeit und Aufwand für die Installation reduziert.

Die Erweiterung um einen integrierten Schließzylinder von Southco verbessert die Sicherheit von Abdeckplatten, Türen, Einrichtungsgegenständen und verschiedenartigen Gehäusen. Die „P2 Abschließbare bündige Griffmulde“ ist sowohl für rechtseitiges als auch für linksseitiges Abschließen erhältlich und ist auf Anfrage mit kundenspezifischen Schließungen verfügbar. Die Schließung kann damit an die Schließung anderer Southco-Verschlüsse angepasst werden, so dass alle Verschlüsse einer Anwendung eine einheitliche Schließung haben.

Besuchen Sie unsere Produktseite P2 Flush Pull für weitere
Informationen über die „P2 Abschließbare bündige Griffmulde“.

Sorry, comments are closed for this post.