Elektronische Verschlüsse für Außenanwendungen

Southco hat seine elektronischen Schließfunktionen nach draußen verlagert mit der Markeinführung des R4-EM Outdoor Veschlusses.

Mit dem aus zink-/nickelbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl gefertigten korrosionsbeständigen Außengehäuse und der vollständig abgedichteten inneren Betätigung stellt der Outdoor R4-EM einen zuverlässigen elektronischen Verschluss dar, der sich zudem durch Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub auszeichnet. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer exzellenten Wahlr für die Außenanwendung.

Der Outdoor R4-EM funktioniert genauso wie der Standard R4-EM. Er akzeptiert Eingangssignale von jeglichem Zugangskontrollgerät. Neben seiner Fähigkeit, in korrosiven Umgebungen zu funktionieren, ist der Outdoor R4-EM mit einer höheren Betriebslast und Grenzlast ausgestattet, sodass ein zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet ist.

Der Outdoor R4-EM verfügt über ein flexibles Design und eignet sich ideal für Außenanwendungen, die eine verborgene, komfortable und sichere elektronische Verschlusslösung erfordern.     

   
Weitere Informationen über Southcos komplette Produktlinie der elektronischen Verschlusslösungen finden Sie unter Southco’s R4-EM product page.

Sorry, comments are closed for this post.