Elektronischer Verschluss mit Mikroprozessorsteuerung bietet erweiterte intelligente Funktionen

R4-EM 9 SeriesSouthco’s neue Serie 9 der R4-EM „Electronic” Rotary-Verschlüsse stellt mit einer mikroprozessorgesteuerten Betätigung und hochintelligenten, zuverlässigen Mechanismen für den elektronischen Zugang die nächste Generation elektronischer Schließfunktionen dar. Die Serie 9 verfügt über erweiterte intelligente Funktionen mit Mikroprozessorsteuerung aller Eingangs- und Ausgangsbefehle und ermöglicht eine umfassendere Programmierbarkeit sowie eine kundenspezifische Anpassung der Verschlussfunktionen.

Das erweiterte Gehäuse zeichnet sich durch eine leichte Bauweise aus und bietet Platz für einen integrierten Türsensor sowie Schutz vor Manipulation. Ein integrierter Sensor am Auslöser liefert unstrittige Informationen über den Verschlussstatus (geschlossen/offen). Die neue Serie 9 verfügt zur einfacheren Installation zudem über einen integrierten Stecker und eine einrastende Halterung für die mechanische Notöffnung.

Außerdem ist die Serie 9 optional in einer Ausführung mit Auswurffeder – d. h. leichte Türen und Schubfächer springen auf, wenn der Verschluss entriegelt wird – oder in der „Öffnen durch Ziehen“-Ausführung erhältlich, bei der der Riegel entweder in der komplett geschlossenen oder vollständig geöffneten Position arretiert wird. Diese Funktion zur Rückhaltung der Tür bewirkt, dass eine Tür oder Klappe bis zum Moment des vollständigen Öffnens in der geschlossenen Position verharrt.

Southco’s R4-EM „Electronic“ Rotary-Verschlüsse der Serie 9 verfügen neben mechanischen Funktionen über erweiterte intelligente elektronische Funktionen und stellen deshalb eine ideale Lösung für Anwendungen dar, die eine Fernbetätigung mit verbesserter physischer Sicherheit erfordern, wie z. B. Paketschließfächer, Vorrichtungen zur Medikamentenverteilung und andere Selbstbedienungskiosks.

Weitere Informationen über Southco’s komplette Produktlinie der elektronischen Verschlusslösungen finden Sie auf unserer R4-EM Produktseite.

Sorry, comments are closed for this post.