Jederzeit sicheres Schließen durch zweistufiges Verriegeln

R4-10 Rotary LatchSouthco’s R4-10 Two-Stage Rotary Latch sorgt für eine höhere Bedienersicherheit, indem in Elektronik- und IT-Schränken die Bedingungen eliminiert werden, die zu fehlerhaftem Schließen führen können. Durch das kompakte Design des R4-10 Zweistufigen „Rotary“-Verschlusses entsteht ein minimaler Raumbedarf im Elektronik- und IT-Schrank. Der Verschluss ermöglicht verdecktes Schließen und bietet eine höhere Sicherheit.

Southco’s Produktklasse der R4 „Rotary“-Verschlüsse kombiniert verdecktes Schließen für Türen und Zugangsplatten mit einer komfortablen Schnappfunktion. Die Verschlüsse sind in korrosionsbeständigem Stahl und Edelstahl erhältlich. Sie eignen sich für anspruchsvolle Umgebungen und können in einem breitem Spektrum an Einsatzbereichen in zahlreichen Branchen verwendet werden.

Zudem können die R4 „Rotary“-Verschlüsse mit Southco’s Produktlinie der mechanischen und elektronischen Betätigungselemente und Bowdenzüge zu einem vollständigen „Rotary“-Verschlusssystem kombiniert werden.

Um mehr über unsere R4 „Rotary“-Verschlusslösungen zu erfahren, laden SieR4 Rotary Latch System Guide.

Sorry, comments are closed for this post.