Kompressionsverschluss mit Vorhängeschloss-Option sorgt für höhere Sicherheit

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse um eine Ausführung mit einem ergonomischen Knebelgriff erweitert, die auch mit einer integrierten Vorhängeschloss-Option ausgestattet ist. Die neue E3 VISE ACTION®-Serie mit Knebelgriff kombiniert ergonomischen Bedienkomfort mit höherer Sicherheit und sorgt für vibrationsbeständiges Schließen in rauen Umgebungen.

Der E3 mit Vorhängeschloss-Option ist aus robustem Edelstahl gefertigt und zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Er verfügt über eine polierte Oberflächenvergütung zur Ergänzung des Industriedesigns. Der kompakte E3 ist gemäß dem Europäischen Standard EN61373 für Erschütterungen und Vibration getestet und erfüllt die NEMA 4- und IP65-Standards für den Schutz vor Wasser und Staub. Damit eignet er sich für den Einsatz in einem breiten Spektrum an Industriezweigen.

Wie auch die Produkte der E3-Standardlinie von Southco sorgt die Version mit Vorhängeschloss-Option für stabiles und vibrationsbeständiges Schließen von stark abgedichteten Gehäusen. Er ist in einer großen Anzahl an Haltebereichslängen erhältlich und verfügt über einen Knebelgriff, der auch mit Handschuhen komfortabel betätigt werden kann. Außerdem verfügt der E3 mit Vorhängeschloss-Option über denselben Plattenausschnitt wie die Standardserie und ist optional mit vormontiertem Riegel zur Minimierung der Montagezeit erhältlich, oder aber ohne einen vormontierten Riegel, um die Flexibilität bei modularer Verwendung zu steigern.

Weitere Informationen über Southco’s komplette Produktlinie der Kompressionsverschlüsse finden Sie auf unserer E3 Produktseite.

Sorry, comments are closed for this post.