Neue höhenverstellbare, vertikal frei bewegliche Trägerarme

Southco hat seine Produktreihe der AV-Display-Träger um zwei neue Ausführungen ergänzt, bei denen die Position eines Monitors oder Displays präzise auf die vom Endnutzer gewünschte Höhe eingestellt werden kann. Die erweiterte AV-D32-Serie umfasst einen Display-Träger mit einfachem Arm (V-Serie) und einen mit Doppelarm (W-Serie) zum Neigen, Schwenken, und Drehen, die vertikal frei beweglich sind. Sie verfügen über die integrierte Positioniertechnologie von Southco zur präzisen Steuerung und Anpassung der Bedienung.

Die Display-Träger der V-Serie sind mit einem vertikal frei beweglichen Arm ausgestattet, der eine Positionierung durch Neigen, Drehen und Schwenken ermöglicht. Sie sind in Ausführungen für die Wand- oder Tischmontage erhältlich. Die W-Serie bietet dieselben Funktionen, verfügt jedoch aufgrund eines zusätzlichen festen, abgewinkelten unteren Arms über einen größeren Bewegungsreich. Außerdem können die Display-Träger der W-Serie auf einer Tischplatte oder einem mobilen Wagen horizontal montiert werden. Sie sind mit einem optionalen Arretiermechanismus erhältlich, um den höhenverstellbaren Arm zu sichern. https://www.southco.com/de-de/product/hierarchy.html?hid=8201

Auch mit der neuen Funktion der Höhenverstellbarkeit bieten die Display-Träger der AV-D32-Serie dieselben validierten Betriebszyklen und denselben Bedienkomfort wie Southco’s gesamte Produktreihe von Lösungen für die Display-Montage. Die AV-D32-Serie ist VESA-konform; integrierte Kabelkanäle sowie das geradlinige Design mit minimalen Verbindungsstellen unterstützen die einfache Wartung und Reinigung.

Die vertikal frei bewegliche Konstruktion der AV-D32-Serie ermöglicht, dass ein Display oder Monitor auf die vom Endnutzer gewünschte Höhe eingestellt werden kann. Dabei bleiben die Displays auch bei der Touchscreen-Bedienung, unter Vibration oder bei Montage auf unebenen Flächen sicher in Position.

Weitere Information zu Southco’s Lösungen für die Display-Montage finden Sie auf unserer Seite zur Positioniertechnologie in unserem Ressourcen-Zentrum.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*