Neuer kompakter Kompressionsverschluss für beschränkten Raum

sc_e3-compact

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse um eine kompakte Ausführung für Anwendungen mit beschränktem Raum erweitert. Der kompakte E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss kombiniert eine hohe Festigkeit mit einem geringeren Raumbedarf, um sicheres, vibrationsbeständiges Schließen auch unter den schwierigsten Betriebsbedingungen zu ermöglichen.

Mit seinem leichten, verkürzten Gehäuse passt der kompakte E3 Kompressionsverschluss problemlos in Gehäuse mit begrenztem Innenraum. Der kompakte E3 ist gemäß dem Europäischen Standard EN45545 für Feuerbeständigkeit getestet und erfüllt die NEMA 4- und IP65-Standards für den Schutz vor Wasser und Staub. Damit eignet er sich für den Einsatz in einem breiten Spektrum an Industrieanwendungen.

Wie die E3-Standardserie ermöglicht die kompakte Ausführung ein stabiles, vibrationsbeständiges Schließen und ist mit vielen verschiedenen Haltebereichslängen und zahlreichen Kopfformen für eine höhere Sicherheit erhältlich. Außerdem verfügt der kompakte E3 über denselben Plattenausschnitt wie die Standardserie und ist optional mit vormontiertem Riegel zur Minimierung der Montagezeit erhältlich, oder aber ohne einen vormontierten Riegel, um die Flexibilität bei modularer Verwendung zu steigern.

Mit seiner geringeren Größe sorgt der E3 Kompressionsverschluss für sicheres Schließen in Umgebungen mit starker Vibration. Er verfügt außerdem über eine ausreichende Festigkeit, um eine Abdichtung durch Kompression zu ermöglichen. Damit stellt er eine ausgezeichnete Wahl für robuste Außenanwendungen dar.

Weitere Informationen über Southco’s komplette Produktlinie der Kompressionsverschlüsse finden Sie auf unserer E3 Produktseite.

Sorry, comments are closed for this post.