Neuer Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss für knappen Raum

r4-05-1000x1000Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der „Rotary“-Verschlusslösungen erweitert und den R4-05 Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss eingeführt. Die neueste Ergänzung von Southco’s Produktreihe der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse ist 60 % kleiner als der kleinste Schnappriegelverschluss von Southco, ohne Abstriche bei der Festigkeit oder den Funktionen zu machen. Damit ist er die perfekte Wahl für Anwendungen mit erheblicher Platzbegrenzung.

Mit dem R4-05 Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss ist es möglich, fernbetätigte „Rotary“-Systeme in Anwendungen zu integrieren, bei denen der Platzbedarf ein entscheidender Faktor ist. Der R4-05 Mikro ist 60 % kleiner als Southco’s kleinster Schnappriegelverschluss, das heißt der Einbauraum oder das Hervorragen in die Anwendung sind erheblich reduziert. Aufgrund seines symmetrischen Designs kann der R4-05 Mikro auf jeder Seite einer Anwendung montiert werden, sodass zahlreiche Designoptionen verfügbar sind.

Diese kompakten Verschlüsse sind aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt und wahlweise mit Betätigung über Bowdenzug oder Handbetätigung, einem integrierten vibrationsbeständigen Stoßdämpfer, und mit einer einstufigen oder zweistufigen Schließfunktion erhältlich. So können die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen mit Platzbegrenzung in vielen verschiedenen Einsatzbereichen, darunter Transportwesen, Industriemaschen und Selbstbedienungslösungen, erfüllt werden. Zudem können die R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse mit Southco’s Produktlinie der mechanischen und elektronischen Betätigungselemente und Bowdenzüge zu einem vollständigen „Rotary“-Verschlusssystem kombiniert werden.

Um mehr über unsere „Rotary“-Verschlusslösungen zu erfahren, laden Sie Southco’s Leitfaden für R4 „Rotary“-Verschlüsse herunter.

Sorry, comments are closed for this post.