Neues Gegengewichtsystem neutralisiert das Gewicht von schweren Türen und Abdeckungen

Southco hat sein Portfolio für Positioniertechnologie um ein System erweitert, das dafür konzipiert ist, das Gewicht von schweren Türen und Abdeckungen zu neutralisieren. Die CB LIFT-A-SYST®-Serie kombiniert unterstützte Hebekraft und Lagestabilität im gesamten Bewegungsbereich beim Öffnen und Schließen von schweren Türen und Platten und ermöglicht so eine sichere und zuverlässige Bedienung der Ausrüstung.

Southco’s LIFT-A-SYST®-Serie wurde speziell zur Kontrolle des exakten Gewichtes schwerer hochklappbarer Arbeitsplatten und Abdeckungen entwickelt, sodass diese mühelos angehoben und positioniert werden können. Mit der LIFT-A-SYST®-Serie können schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden.

Southco’s LIFT-A-SYST®-Serie ist mit einem optionalen Scharnierpunkt erhältlich und kann präzise auf die spezifische Tür eingestellt werden, sodass ständige Wartung und Neujustierung nicht notwendig sind. Zudem bietet die LIFT-A-SYST®-Serie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Betriebsdauer.

Southco’s CB LIFT-A-SYST®-Serie wurde speziell zur Kontrolle des exakten Gewichtes schwerer hochklappbarer Arbeitsplatten und Abdeckungen entwickelt und kann schwere Lasten ausgleichen, sodass diese mühelos angehoben und positioniert werden können.

Weitere Informationen zu Southco’s Produktlinie der Positioniertechnologie-Lösungen finden Sie auf unserer Produktseite Gegengewichtsysteme.

 

Sorry, comments are closed for this post.