Eingebettetes Scharnier in Miniaturausführung mit größerem Friktionsmoment für kleinere Anwendungen

ST-5A

Southco’s neuestes Eingebettetes ST Positionierscharnier ermöglicht das präzise und zuverlässige Positionieren kleinerer Türen und Klappen, die ein höheres Friktionsmoment erfordern. Das ST-5A Positionierscharnier zeichnet sich durch sein Miniaturdesign aus, das eine einfache Installation in Anwendungen mit dünnem Profil ermöglicht und zusätzliche unterstützende Komponenten, um Türen und Klappen in Position zu halten, überflüssig macht.

Das Eingebettete Positionierscharnier ST-5A bietet eine hohe Funktionalität und reibungslose Bedienung für kleinere Anwendungen, wo ein größeres Friktionsmoment benötigt wird. Southco’s ST Positionierscharniere werden beim Fertigungsprozess voreingestellt, sodass eine ständige Wartung und Neujustierung nicht notwendig ist. Sie ermöglichen eine mühelose Positionierung. Der getestete, wiederholbare Betriebszyklus sichert eine verlässliche Langzeitnutzung für 20.000 Zyklen.“

Weitere Informationen zu Southco’s Produktlinie der Positionierscharniere finden Sie auf unserer Produktseite Eingebettete Scharniere.

Sorry, comments are closed for this post.