Mit dem neuen Scharnier mit Torsionsfeder fühlen sich schwere Klappen leicht an

SSC CA Hingeouthco hat seine erfolgreiche Produktlinie der Positionierscharniere um ein neues Scharnier erweitert, das zur Unterstützung bei Anhebung und Positionierung von schweren Klappen und Platten konzipiert ist. Das CA Scharnier mit Torsionsfeder ist mit einem integrierten Federsystem ausgestattet, mithilfe dessen schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden können.

Das CA Scharnier mit Torsionsfeder wird über Außenmontage angebracht, wodurch im Inneren des Gehäuses mehr Kapazität zur Verfügung steht. Zusätzliche unterstützende Komponenten, um Klappen oder Platten in Position zu halten, werden nicht benötigt. Southco’s CA Scharniere mit Torsionsfeder können fein auf die Klappe oder Platte abgestimmt werden, sodass eine ständige Wartung und Neujustierung nicht notwendig ist. Sie ermöglichen eine mühelose Positionierung. Der getestete, wiederholbare Betriebszyklus sichert eine verlässliche Langzeitnutzung für 20.000 Zyklen.

Die CA Scharniere mit Torsionsfeder weisen ein Federsystem auf, das darauf ausgerichtet ist, den Aufwand des Anhebens und Stützens von Klappen, Türen und Platten durch ein Gegengewicht zum Eigengewicht der Komponente zu reduzieren und ein präzises Gleichgewicht für die einfache Positionierung herzustellen.

Weitere Informationen zu Southco’s Produktlinie der Positionierscharniere finden Sie auf unserer Produktseite Eingebettete Scharniere.

Sorry, comments are closed for this post.