Scharniere mit Frontseitenmontage – Flexibilität und ansprechende Optik

Southco-N6-Hinge
Das N6 Scharnier ist in zwei Oberlfächenvergütungen erhältlich: einer eleganten Hochglanzversion aus 316 Edelstahl, die Salz- und Süßwasser standhält, und einer einfacheren passivierten Version aus 304 Edelstahl, die sowohl für die Innenanwendung als auch für Außenbereiche geeignet ist..

Southco verleiht dem erfolgreichen N6 Edelstahlscharnier mit FrontseitenmontageN6 Surface Mount Hinge ein verbessertes Design und garantiert so höchste Beständigkeit unter korrosiven Umgebungsbedingungen. Das Scharnier ist in einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtlich der Funktionen erreicht.

Das neue N6 Edelstahlscharnier gibt es in sechs Größen und mit verschiedenen Optionen für die Ausführung des Scharnierblatts, sowie optionalen Abdeckungen. So kann es flexibel dem jeweiligen Anwendungsdesign angepasst werden.

Das neue N6 Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage ist ein erstklassiges Produkt mit einer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit. Das Scharnier ist mit verschiedenen Optionen für Material, Oberflächenvergütung und Ausführung erhältlich und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in exponierten Industrieanwendungen, z. B. im Schiffbau, an Baumaschinen und Baufahrzeugen und an Industriemaschinen.

Um mehr über Southco’s Scharniertechnologie zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseiten für Scharniere .

Sorry, comments are closed for this post.