Schlagwort: Luftfahrttechnik

Ein kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken garantiert eine stabile Leistung in einem kompakten Gehäuse

Southcos AV-C20 Kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken verfügt über zuverlässige Neige- und Schwenkfunktionen für kleinere leichte Displays. Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung, sodass ein Display mit einem minimalen Bedienaufwand in verschiedenen Neigewinkeln eingestellt werden kann.

Der AV-C20 erweitert Southcos Angebot an Display-Trägern um eine kompakte Version für Kunden, die Neige- und Schwenkfunktionen benötigen. Präzise gesteuerte Bedienaufwände innerhalb der Scharniergelenke verhindern Drift beim Display und halten es sicher in Position. Eine Nachjustierung ist nicht nötig.

Der robuste AV-C20 Kompakte Display-Träger zum Neigen und Schwenken ist aus leichten korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt. Er eignet sich für die Innen- und Außenanwendung und ist mit einer Vielzahl an Geräten – wie Tablets, GPS-Einheiten in Fahrzeugen und kleineren Mensch-Maschine-Schnittstellen – kompatibel.

Der AV-C20 garantiert eine zuverlässige und wiederholbare Display-Positionierung für Kunden, die weniger leistungsfähige Lösungen oder fest positionierte Displays ablösen wollen. Nach der Positionierung bleibt das Display sicher in Position, ohne dass die Langzeitnutzung durch weiteres Nachziehen, Lockern oder sonstige Wartung gewährleistet werden muss.