Schlagwort: Nutzfahrzeuge

Scharniere mit Frontseitenmontage – Flexibilität und ansprechende Optik

Southco-N6-Hinge
Das N6 Scharnier ist in zwei Oberlfächenvergütungen erhältlich: einer eleganten Hochglanzversion aus 316 Edelstahl, die Salz- und Süßwasser standhält, und einer einfacheren passivierten Version aus 304 Edelstahl, die sowohl für die Innenanwendung als auch für Außenbereiche geeignet ist..

Southco verleiht dem erfolgreichen N6 Edelstahlscharnier mit FrontseitenmontageN6 Surface Mount Hinge ein verbessertes Design und garantiert so höchste Beständigkeit unter korrosiven Umgebungsbedingungen. Das Scharnier ist in einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtlich der Funktionen erreicht.

Das neue N6 Edelstahlscharnier gibt es in sechs Größen und mit verschiedenen Optionen für die Ausführung des Scharnierblatts, sowie optionalen Abdeckungen. So kann es flexibel dem jeweiligen Anwendungsdesign angepasst werden.

Das neue N6 Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage ist ein erstklassiges Produkt mit einer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit. Das Scharnier ist mit verschiedenen Optionen für Material, Oberflächenvergütung und Ausführung erhältlich und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in exponierten Industrieanwendungen, z. B. im Schiffbau, an Baumaschinen und Baufahrzeugen und an Industriemaschinen.

Um mehr über Southco’s Scharniertechnologie zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseiten für Scharniere .

Jederzeit sicheres Schließen durch zweistufiges Verriegeln

Southco’s R4-10 Two-Stage Rotary Latch sorgt für eine höhere Bedienersicherheit, indem in Elektronik- und IT-Schränken die Bedingungen eliminiert werden, die zu fehlerhaftem Schließen führen können. Durch das kompakte Design des R4-10 Zweistufigen „Rotary“-Verschlusses entsteht ein minimaler Raumbedarf im Elektronik- und IT-Schrank. Der Verschlus

Ein kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken garantiert eine stabile Leistung in einem kompakten Gehäuse

Southcos AV-C20 Kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken verfügt über zuverlässige Neige- und Schwenkfunktionen für kleinere leichte Displays. Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung, sodass ein Display mit einem minimalen Bedienaufwand in verschiedenen Neigewinkeln eingestellt werden kann. Der AV-C20 erwe

AC Bowdenzüge: Die Verbindung zwischen der Schließfunktion und dem ferngesteuerten Auslöser

Richtlinien zu Schutz und Sicherheit und branchenspezifische Anforderungen für das ferngesteuerte Öffnen von Schnappriegelverschlüssen haben maßgeblichen Einfluss auf die Designprozesse in zahlreichen Industriezweigen.Southoc's komplettes Rotary-Verschlussystem nutzt drei Elemente zur Realisierung der manuellen Fernsteuerung: den Rotary-Schnappriegelvers