Schlagwort: Vibrationsbeständig

Neuer kompakter Kompressionsverschluss für beschränkten Raum

sc_e3-compact

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse um eine kompakte Ausführung für Anwendungen mit beschränktem Raum erweitert. Der kompakte E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss kombiniert eine hohe Festigkeit mit einem geringeren Raumbedarf, um sicheres, vibrationsbeständiges Schließen auch unter den schwierigsten Betriebsbedingungen zu ermöglichen.

Mit seinem leichten, verkürzten Gehäuse passt der kompakte E3 Kompressionsverschluss problemlos in Gehäuse mit begrenztem Innenraum. Der kompakte E3 ist gemäß dem Europäischen Standard EN45545 für Feuerbeständigkeit getestet und erfüllt die NEMA 4- und IP65-Standards für den Schutz vor Wasser und Staub. Damit eignet er sich für den Einsatz in einem breiten Spektrum an Industrieanwendungen.

Wie die E3-Standardserie ermöglicht die kompakte Ausführung ein stabiles, vibrationsbeständiges Schließen und ist mit vielen verschiedenen Haltebereichslängen und zahlreichen Kopfformen für eine höhere Sicherheit erhältlich. Außerdem verfügt der kompakte E3 über denselben Plattenausschnitt wie die Standardserie und ist optional mit vormontiertem Riegel zur Minimierung der Montagezeit erhältlich, oder aber ohne einen vormontierten Riegel, um die Flexibilität bei modularer Verwendung zu steigern.

Mit seiner geringeren Größe sorgt der E3 Kompressionsverschluss für sicheres Schließen in Umgebungen mit starker Vibration. Er verfügt außerdem über eine ausreichende Festigkeit, um eine Abdichtung durch Kompression zu ermöglichen. Damit stellt er eine ausgezeichnete Wahl für robuste Außenanwendungen dar.

Weitere Informationen über Southco’s komplette Produktlinie der Kompressionsverschlüsse finden Sie auf unserer E3 Produktseite.

Ein neuer Vierteldreh-Verschluss verhindert Überdrehen

Southco hat seine Produktlinie der DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse um einen unverlierbaren Schraubverschluss erweitert, der Überdrehen verhindert. Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die e

Ein neuer Riegelverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und hält Staub fern

Southco hat seine erfolgreiche Serie der E5 Riegelverschlüsse um einen neuen Verschluss erweitert, der unbeabsichtigtes Öffnen verhindern soll. Die Anschlagbuchse des E5 Riegelverschlusses mit Verschlussblende erhöht die Sicherheit, da sie verhindert, dass sich der Riegel in Anwendungen mit hoher Vibration in den geöffneten Zustand dreht. Der E5 Riege

Neuer Vierteldreh-Verschluss gewährt sicheres Schließen!

Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss ist eine der ersten auf dem Markt verfügbaren, unverlierbaren Vierteldreh-Verschluss-Baugruppen. Der Verschluss ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und in vielen Branchen für Anwendungen geeignet, die einen schnellen Zugang erfordern. Der DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschl

Ein kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken garantiert eine stabile Leistung in einem kompakten Gehäuse

Southcos AV-C20 Kompakter Display-Träger zum Neigen und Schwenken verfügt über zuverlässige Neige- und Schwenkfunktionen für kleinere leichte Displays. Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung, sodass ein Display mit einem minimalen Bedienaufwand in verschiedenen Neigewinkeln eingestellt werden kann. Der AV-C20 erwe