Southco enrichit sa gamme de produits quart de tour DZUS® en commercialisant une fixation captive qui évite les serrages excessifs. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un effort de serrage homogène et fiable. La fixation DZUS® D9 Tech Line propose une conception captive à ressort et une manipulation sans ou
Fort du succès de sa gamme de loquets à came E5, Southco l'enrichit d'une nouvelle version conçue pour empêcher les ouvertures intempestives. La douille rétractable du loquet à came E5 avec obturateur améliore la sécurité en empêchant la rotation et l’ouverture de la came dans les applications soumises à des vibrations importantes. Le loquet à came E5 avec obturateur intègre une douille à ressort qui recouvre la partie creuse de l’empreinte. Pour actionner le loquet, la
Fort du succès de sa gamme de charnières de positionnement, Southco l'a récemment enrichie d’un nouveau modèle conçu pour aider au soulèvement et au positionnement de couvercles et panneaux lourds. Conçue avec un système de ressort intégré, la charnière à compensation CA permet de soulever un couvercle lourd avec un effort de manœuvre minimal puis de le maintenir fermement dans n’importe quelle position. La charnière à compensation CA se monte de manière externe, ce qui au
La nouvelle charnière encastrée ST de Southco permet le positionnement précis et fiable de petits panneaux et portes nécessitant un couple de maintien renforcé. Grâce à sa conception miniaturisée, la charnière ST-5A s'installe facilement sur les panneaux minces et élimine le besoin de composants auxiliaires pour maintenir la porte ou le panneau en place. Destinée aux applications de taille réduite qui requièrent un couple renforcé, la charnière de positionnement encastrée

Nouveautés

catégories

Messages récents

Fort du succès de sa gamme de loquets à came E5, Southco l'enrichit d'une nouvelle version conçue pour empêcher les ouvertures intempestives. La douille rétracta
Vous pouvez désormais déclencher les verrous Southco à distance, en toute simplicité, grâce à notre nouveau système de télécommande RF EA-R02. Le système RF EA-
Il suffit parfois d’incliner simplement l’écran pour optimiser l’expérience utilisateur. C’est pourquoi Southco a conçu le support d’écran AV-D30 avec inclinaison réglable de l’écran (série T), qui procure une expérience utilisate
Les températures extrêmes sont une source de frustration constante pour les ingénieurs qui conçoivent des applications extérieures, car le matériel doit être protégé contre les intempéries et continuer de fonctionner par

Découvrez-en plus à Southco

Explorez le catalogue électronique Southco interactif qui contient:
  • 500 pages présentant plus de 40 000 produits et solutions d'accès
  • Des illustrations en couleurs avec spécifications, références et informations sur les performances
  • Des guides de sélection de produits pour vous aider à trouver le bon composant
Abonnez-vous dès aujourd'hui à Southco eNews. Vous pourrez ainsi:
  • Être au courant avant tout le monde des derniers produits Southco
  • Lire des rapports exclusifs pour suivre les tendances de l'industrie et l'évolution des bonnes pratiques
  • Savoir comment des entreprises de premier plan utilisent les produits Southco sur le terrain
Les utilisateurs de My Southco peuvent:
  • Télécharger rapidement des fichiers CAO
  • Créer et partager des projets Enregistrer leurs projets favoris
  • Gérer leurs demandes d'échantillons et leurs fichiers
Retrouvez-nous sur les médias sociaux pour vous tenir au courant de l'actualité Southco: