Auteur : Charlie Barrett

Posts by :

De nouveaux bras articulés verticalement, réglables en hauteur

Southco ajoute à son offre de supports d’écran AV deux nouveaux modèles permettant d’ajuster précisément la hauteur d’un moniteur ou d’un écran selon la préférence de l’utilisateur. La série AV-D32 ainsi étendue comprend un support inclinable, orientable et pivotant (série V) ainsi qu’un support double rallongé (série W), tous deux équipés de la technologie de positionnement intégrée de Southco pour un placement précis et personnalisé.

La série V comporte un bras simple inclinable, orientable et pivotant à articulation verticale, et propose une fixation murale ou horizontale. Dotée des mêmes fonctionnalités, la série W dispose d’une portée de mouvement supérieure grâce à son bras inférieur incliné fixe. De plus, la série W peut être montée horizontalement sur une table ou sur un chariot, et peut être équipée d’un mécanisme de verrouillage optionnel permettant d’immobiliser le bras réglable en hauteur.

Les supports d’écran de la série AV-D32 dotés de la fonctionnalité de réglage en hauteur disposent de la même durée de vie validée et de la même simplicité de manipulation que le reste de la gamme de supports

d’écran de Southco. La série AV-D32 est conforme à la norme VESA, intègre des goulottes de gestion des câbles et bénéficient d’une conception simplifiée avec un nombre de jointures réduit au minimum pour faciliter le nettoyage et l’entretien.

Le concept d’articulation verticale de la série AV-D32 permet à l’utilisateur d’ajuster selon ses préférences la hauteur d’un écran ou d’un moniteur tout en assurant son maintien, qu’il soit associé à une application tactile, soumis à des vibrations ou monté sur une surface inégale.

Pour plus de renseignements sur les solutions de supports d’écran de Southco, consultez la page dédiée à la technologie de positionnement de notre Centre de ressources.

Un nouveau mécanisme de distribution pour synchroniser l’actionnement des loquets rotatifs

Fort du succès de sa gamme de solutions de verrouillage rotatif, Southco l’enrichit d’un dispositif permettant de déclencher plusieurs loquets rotatifs reliés à un unique point d’actionnement. Réglable et autorisant la synchronisation du déclenchement, le mécanisme de distribution AC procure une plus grande souplesse dans la conception et l

Un loquet rotatif à actionnement direct, sans câble

    Le dernier loquet rotatif de Southco peut être actionné directement au moyen d'un bouton poussoir ou d'un levier, sans nécessité de passer par un câble ou une tringle. Le déclencheur recouvert de caoutchouc atténue les bruits potentiels entre le loquet et l'actionneur lors de son utilisation. Le loquet R4-10 à actionnement

Un loquet à compression cadenassable pour plus de sécurité

Fort du succès de sa gamme de loquets à compression E3 VISE ACTION®, Southco l’a enrichie d’une version ergonomique à poignée en T et dotée d’un dispositif cadenassable intégré. La gamme E3 VISE ACTION® cadenassable associe ergonomie et sécurité renforcée pour assurer un verrouillage résistant aux vibrations dans les environnements dif

Un nouveau système Counterbalance pour neutraliser le poids des panneaux et couvercles lourds

Southco a récemment enrichi son portefeuille de technologies de positionnement en y ajoutant un système conçu pour neutraliser le poids des panneaux et couvercles lourds. La gamme CB LIFT-A-SYST® associe effort de levage assisté et stabilité de positionnement sur l’ensemble de la course d’ouverture et de fermeture, pour une manœuvre sûre et fiabl

Un nouveau micro-loquet rotatif conçu pour les espaces exigus

Fort du succès de sa gamme de solutions de verrouillage rotatif, Southco l’a récemment enrichie en commercialisant le loquet rotatif R4-05 Micro. Le dernier-né de la gamme de loquets rotatifs R4 assure un verrouillage invisible et une meilleure sécurité, sans compromis sur sa résistance ou sa fonctionnalité. Il constitue le choix idéal pour les

Un nouveau loquet à compression compact pour les espaces limités

Fort du succès de sa gamme de loquets à compression E3 VISE ACTION®, Southco l’a enrichie d’une version compacte destinée aux applications offrant un espace limité. Le loquet à compression E3 compact associe robustesse et faible encombrement pour offrir un verrouillage sûr, à l’épreuve des vibrations même dans les environnements les plus

Une nouvelle fixation quart de tour qui empêche les serrages excessifs

Southco enrichit sa gamme de produits quart de tour DZUS® en commercialisant une fixation captive qui évite les serrages excessifs. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un eff

Un loquet à came avec obturateur qui empêche les ouvertures intempestives et la pénétration de poussières

Fort du succès de sa gamme de loquets à came E5, Southco l'enrichit d'une nouvelle version conçue pour empêcher les ouvertures intempestives. La douille rétractable du loquet à came E5 avec obturateur améliore la sécurité en empêchant la rotation et l’ouverture de la came dans les applications soumises à des vibrations importantes. Le loq