Armoires

Un nouveau micro-loquet rotatif conçu pour les espaces exigus

r4-05-1000x1000

Fort du succès de sa gamme de solutions de verrouillage rotatif, Southco l’a récemment enrichie en commercialisant le loquet rotatif R4-05 Micro. Le dernier-né de la gamme de loquets rotatifs R4 assure un verrouillage invisible et une meilleure sécurité, sans compromis sur sa résistance ou sa fonctionnalité. Il constitue le choix idéal pour les applications offrant un espace très réduit.

Le loquet rotatif R4-05 Micro permet l’intégration de systèmes rotatifs à actionnement distant dans des applications pour lesquelles l’encombrement est un facteur déterminant. Le loquet R4-05 Micro est 60 % plus petit que le plus petit loquet rotatif de Southco, ce qui permet une réduction importante de son encombrement et de son empiètement sur l’application. Grâce à son design asymétrique, le loquet R4-05 Micro peut être monté de n’importe quel côté de l’application, pour des possibilités de conception infinies.

Fabriqué en acier inoxydable, ce loquet compact existe en version manuelle ou actionnée par câble, avec butée intégrée pour résister aux vibrations, et avec verrouillage en un ou deux temps pour répondre aux exigences de diverses applications disposant d’un espace limité, notamment dans des secteurs comme le transport, les machines industrielles et le libre-service. En outre, les loquets rotatifs R4 peuvent être associés à la gamme d’actionneurs électroniques et de câbles Southco pour constituer un système de verrouillage rotatif.

Pour plus de renseignements à propos de nos solutions de verrouillage rotatif, téléchargez le guide de verrouillage rotatif R4 de Southco.

Une nouvelle fixation quart de tour qui empêche les serrages excessifs

Southco enrichit sa gamme de produits quart de tour DZUS® en commercialisant une fixation captive qui évite les serrages excessifs. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un eff

Des loquets robustes qui résistent aux intempéries

Les températures extrêmes sont une source de frustration constante pour les ingénieurs qui conçoivent des applications extérieures, car le matériel doit être protégé contre les intempéries et continuer de fonctionner parfaitement. Le défi consiste à trouver les bons matériaux pour l'application. La solution : anticiper les conditions d'utilisati

Sécurité au niveau des baies : des solutions de verrouillage électronique qui ne se perdront pas dans le Cloud

L'informatique dans le Cloud n'est plus une simple expression à la mode, c'est une réalité. Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à transférer leurs données (et les données de leurs clients) vers le Cloud, l'accent n'est plus mis simplement sur cette nouvelle technologie, mais également sur la sécurité des centres de données et la prot

Contrôlez 14 verrous et dispositifs électroniques différents à partir d’un seul ordinateur.

La dernière technologie de Southco permet d'actionner facilement plusieurs verrous et dispositifs électroniques grâce à un ordinateur existant. Le contrôleur USB Southco EA-A06 permet d'actionner à distance, simplement et indépendamment, jusqu’à 14 loquets électromécaniques connectés à un port USB d’ordinateur standard. Le contrôleur EA-A

Verrouillage biométrique : la sécurité avec une touche personnelle

Lors de la remise de clés, de codes et de cartes d'accès, il est souvent difficile de garantir que seules les personnes autorisées utiliseront ces articles. Bien que ceci soit contraire à la politique de l'entreprise, un employé peut prêter sa clé à un collègue pour des raisons de commodité. Même avec les dernières solutions technologiques de con

Couple double pour soulever et positionner facilement les objets lourds

La nouvelle charnière de positionnement à couple constant Southco E6-600 se caractérise par une capacité de maintien accrue et une construction légère en aluminium. Cette charnière permet à l’utilisateur de maintenir la porte ou le panneau fermement en place à l’angle voulu et présente un couple double pour une utilisation avec des objets d