Armoires

Un nouveau micro-loquet rotatif conçu pour les espaces exigus

r4-05-1000x1000

Fort du succès de sa gamme de solutions de verrouillage rotatif, Southco l’a récemment enrichie en commercialisant le loquet rotatif R4-05 Micro. Le dernier-né de la gamme de loquets rotatifs R4 assure un verrouillage invisible et une meilleure sécurité, sans compromis sur sa résistance ou sa fonctionnalité. Il constitue le choix idéal pour les applications offrant un espace très réduit.

Le loquet rotatif R4-05 Micro permet l’intégration de systèmes rotatifs à actionnement distant dans des applications pour lesquelles l’encombrement est un facteur déterminant. Le loquet R4-05 Micro est 60 % plus petit que le plus petit loquet rotatif de Southco, ce qui permet une réduction importante de son encombrement et de son empiètement sur l’application. Grâce à son design asymétrique, le loquet R4-05 Micro peut être monté de n’importe quel côté de l’application, pour des possibilités de conception infinies.

Fabriqué en acier inoxydable, ce loquet compact existe en version manuelle ou actionnée par câble, avec butée intégrée pour résister aux vibrations, et avec verrouillage en un ou deux temps pour répondre aux exigences de diverses applications disposant d’un espace limité, notamment dans des secteurs comme le transport, les machines industrielles et le libre-service. En outre, les loquets rotatifs R4 peuvent être associés à la gamme d’actionneurs électroniques et de câbles Southco pour constituer un système de verrouillage rotatif.

Pour plus de renseignements à propos de nos solutions de verrouillage rotatif, téléchargez le guide de verrouillage rotatif R4 de Southco.

Solution de positionnement éprouvée… lorsqu’une inclinaison réglable de l’écran vous suffit

Il suffit parfois d’incliner simplement l’écran pour optimiser l’expérience utilisateur. C’est pourquoi Southco a conçu le support d’écran AV-D30 avec inclinaison réglable de l’écran (série T), qui procure une expérience utilisateur incomparable dans les applications où seule l’inclinaison de l’écran a besoin d’être réglée. Ass

Des loquets robustes qui résistent aux intempéries

Les températures extrêmes sont une source de frustration constante pour les ingénieurs qui conçoivent des applications extérieures, car le matériel doit être protégé contre les intempéries et continuer de fonctionner parfaitement. Le défi consiste à trouver les bons matériaux pour l'application. La solution : anticiper les conditions d'utilisati

Souplesse de verrouillage sur chantier grâce à un système d’actionneur à palette monopoint

L'un de nos principaux gestionnaires de comptes est récemment rentré d'une visite chez un client qui devait concevoir une nouvelle application pour son parc de véhicules d'excavation. Le client souhaitait développer une solution de verrouillage plus sûre pour une boîte renfermant des outils de chantier coûteux à l'extérieur de la cabine des véhicul

Conformité conceptuelle dans les applications de matériel d’accès pour engins de chantier

Off-highway OEMs face many challenges in meeting regionalized regulations in the global manufacturing environment. Requirements within the global off-highway sector for instance, dictate standards for materials used in the production of component parts, such as metals and chemicals. When specifying access control hardware for an application, engineers must d

Un verrouillage Quick-Access résistant à la chaleur

Southco a récemment étendu sa célèbre gamme de fixations quart de tour DZUS ® D8 Panex avec le lancement d'une nouvelle version en acier inoxydable. Le modèle en inox D8 offre la même rapidité d'accès et d'installation que le modèle D8 standard, tout en permettant une fixation fiable dans les environnements difficiles où les performances peuvent

Une petite butée qui fait toute la différence

Les dernières versions du loquet à levier C2 et du loquet à levier étanche C5 sont désormais disponibles avec une butée en option. Cet accessoire en caoutchouc assure une compression plus homogène et compense la perte d'alignement, ce qui réduit l'usure, les vibrations et le bruit. Les loquets C2 et C5 sont des solutions éprouvées, qui ont d

Meilleures pratiques de conception de loquets pour boîtes à gants

Lors de la conception d'applications de verrouillage pour boîtes à gants, les fabricants automobiles doivent souvent inclure différentes options de montage et d'actionnement pour tenir compte de l'évolution des espaces intérieurs. Pour les ingénieurs-concepteurs, il est essentiel de spécifier de nouveaux composants permettant de maintenir de faibl

Robuste loquet à compression sans augmentation de poids

Southco propose désormais une version légère en aluminium du loquet à compression E3 VISE ACTION®. Ce loquet E3 léger assure un robuste verrouillage à l’épreuve des vibrations, comme les produits standard de la gamme E3, et convient à une utilisation dans une grande diversité de secteurs. La construction en aluminium anodisé dur du nouveau lo