Engins de Travaux

Un loquet rotatif à actionnement direct, sans câble

 

 

Le dernier loquet rotatif de Southco peut être actionné directement au moyen d’un bouton poussoir ou d’un levier, sans nécessité de passer par un câble ou une tringle. Le déclencheur recouvert de caoutchouc atténue les bruits potentiels entre le loquet et l’actionneur lors de son utilisation.

Le loquet R4-10 à actionnement direct constitue une solution d’accès simple pour les applications qui présentent une faible distance entre le loquet rotatif et l’actionneur. L’actionnement direct procure un avantage supplémentaire car il permet de monter l’actionneur et le loquet rotatif sur des faces distinctes de l’application.

Grâce à sa conception compacte, le loquet Southco R4-10 à actionnement direct occupe un espace restreint dans l’armoire ; le point de verrouillage reste invisible et permet une sécurité accrue. Fabriqués en aciers anticorrosion et inoxydable, ces loquets sont disponibles avec une butée intégrée ; ils conviennent à de nombreux environnements applicatifs dans divers secteurs industriels. En outre, les loquets rotatifs R4 peuvent être associés à la gamme d’actionneurs électroniques et de câbles Southco pour constituer un système de verrouillage rotatif.

Pour plus de renseignements à propos de nos solutions de verrouillage rotatif, téléchargez le guide de verrouillage rotatif R4 de Southco.

Des loquets robustes qui résistent aux intempéries

Les températures extrêmes sont une source de frustration constante pour les ingénieurs qui conçoivent des applications extérieures, car le matériel doit être protégé contre les intempéries et continuer de fonctionner parfaitement. Le défi consiste à trouver les bons matériaux pour l'application. La solution : anticiper les conditions d'utilisati

Une poignée verrouillable qui s’installe en un tour de main

L’installation se fait en quelques minutes, sans requérir d’outil ou de mécanisme de verrouillage séparé. La poignée affleurante P2 verrouillable de Southco combine deux produits en un, alliant la fiabilité et la rapidité d’installation du modèle P2 standard à la sécurité accrue d’une serrure à came intégrée. Cet ensemble monobloc