Équipements Industriels

Un nouveau système Counterbalance pour neutraliser le poids des panneaux et couvercles lourds

Southco a récemment enrichi son portefeuille de technologies de positionnement en y ajoutant un système conçu pour neutraliser le poids des panneaux et couvercles lourds. La gamme CB LIFT-A-SYST® associe effort de levage assisté et stabilité de positionnement sur l’ensemble de la course d’ouverture et de fermeture, pour une manœuvre sûre et fiable des équipements.

La gamme LIFT-A-SYST® de Southco a été spécifiquement conçue pour compenser le poids exact de plans de travail relevables et de couvercles lourds, qui peuvent ainsi être soulevés et positionnés facilement. La technologie Lift-A-SYST® permet de soulever un panneau lourd avec un effort de manœuvre minimal, et de le maintenir fermement en position.

Disponible avec point d’articulation optionnel, la gamme LIFT-A-SYST® de Southco peut être ajustée en fonction du ressenti souhaité pour le panneau, éliminant les besoins d’entretien et de réglage récurrents. De plus, la gamme LIFT-A-SYST® offre un fonctionnement sûr et garantit une durée de vie répétable.

La gamme CB LIFT-A-SYST® de Southco peut soutenir de lourdes charges, et permet ainsi de les soulever et de les positionner en toute sécurité, avec un effort de manœuvre minimal.

Pour plus de renseignements sur la gamme de technologies de positionnement de Southco, rendez-vous sur notre page produits Counterbalance.

Un loquet à came avec obturateur qui empêche les ouvertures intempestives et la pénétration de poussières

Fort du succès de sa gamme de loquets à came E5, Southco l'enrichit d'une nouvelle version conçue pour empêcher les ouvertures intempestives. La douille rétractable du loquet à came E5 avec obturateur améliore la sécurité en empêchant la rotation et l’ouverture de la came dans les applications soumises à des vibrations importantes. Le loq

Lecteur de carte sans contact compact pour un accès sans clé simplifié

Compact, le lecteur sans contact EA-P3 de Southco permet un contrôle sûr et pratique de l'accès sur les dispositifs de verrouillage électronique. Il produit une sortie Wiegand 26 bits standard et accepte les cartes ou les étiquettes sans contact HID 125 kHz. Il est par conséquent facile de le combiner avec un contrôleur d'accès existant pour ajouter

Solution de positionnement éprouvée… lorsqu’une inclinaison réglable de l’écran vous suffit

Il suffit parfois d’incliner simplement l’écran pour optimiser l’expérience utilisateur. C’est pourquoi Southco a conçu le support d’écran AV-D30 avec inclinaison réglable de l’écran (série T), qui procure une expérience utilisateur incomparable dans les applications où seule l’inclinaison de l’écran a besoin d’être réglée. Ass

Contrôlez 14 verrous et dispositifs électroniques différents à partir d’un seul ordinateur.

La dernière technologie de Southco permet d'actionner facilement plusieurs verrous et dispositifs électroniques grâce à un ordinateur existant. Le contrôleur USB Southco EA-A06 permet d'actionner à distance, simplement et indépendamment, jusqu’à 14 loquets électromécaniques connectés à un port USB d’ordinateur standard. Le contrôleur EA-A

Meilleures pratiques de sélection de verrous électroniques pour les applications de libre-service

Lors de la conception de la sécurité physique des équipements de libre-service, tels que les kiosques et les points de collecte et de dépôt, les fabricants doivent anticiper la nécessité d'utiliser des méthodes de contrôle d'accès modernes et incorporer de nouvelles technologies, tout en continuant de fournir une solution économique, qui répond a

Couple double pour soulever et positionner facilement les objets lourds

La nouvelle charnière de positionnement à couple constant Southco E6-600 se caractérise par une capacité de maintien accrue et une construction légère en aluminium. Cette charnière permet à l’utilisateur de maintenir la porte ou le panneau fermement en place à l’angle voulu et présente un couple double pour une utilisation avec des objets d