Libre Service

Lecteur de carte sans contact compact pour un accès sans clé simplifié

Compact, le lecteur sans contact EA-P3 de Southco permet un contrôle sûr et pratique de l’accès sur les dispositifs de verrouillage électronique. Il produit une sortie Wiegand 26 bits standard et accepte les cartes ou les étiquettes sans contact HID 125 kHz. Il est par conséquent facile de le combiner avec un contrôleur d’accès existant pour ajouter des points d’entrée sans clé dans un système de sécurité.

Les cartes sans contact RFID (Radio-Frequency Identification) remplacent les clés et les verrous traditionnels de nombreuses applications de sécurité d’équipement afin d’offrir une solution souple aux besoins de contrôle de l’accès. Le lecteur EA-P3 de Southco est un excellent choix pour les applications qui nécessitent une sécurité accrue car le système de verrouillage électronique intègre une technologie sophistiquée, tout en permettant une gestion de l’accès simple et abordable pour l’opérateur.

Le lecteur EA-P3 est facile à installer, se monte presque n’importe où et peut être combiné avec un autre produit Southco ( le lecteur sans contact/PIN EA-P1) pour offrir un contrôle d’accès complet.

Avec sa capacité de verrouillage électronique, le lecteur EA-P3 représente un ajout pratique pour les systèmes de sécurité existants et convient parfaitement aux armoires, applications de libre-service et médicales, équipements de stockage sécurisés et centres de données.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que les lecteurs sans carte Southco peuvent apporter à vos applications? Contactez-nous par e-mail !

Un accès aux médicaments protégé par verrouillage électronique

Dans les hôpitaux, le vol de médicaments représente un problème important. Les médicaments qui disparaissent ou sont distribués de manière inappropriée peuvent nuire aux soins fournis aux patients et, dans certains cas extrêmes, entraîner des décès accidentels. Pour empêcher le vol de médicaments, le secteur médical doit mettre en place des so

Contrôlez 14 verrous et dispositifs électroniques différents à partir d’un seul ordinateur.

La dernière technologie de Southco permet d'actionner facilement plusieurs verrous et dispositifs électroniques grâce à un ordinateur existant. Le contrôleur USB Southco EA-A06 permet d'actionner à distance, simplement et indépendamment, jusqu’à 14 loquets électromécaniques connectés à un port USB d’ordinateur standard. Le contrôleur EA-A

Sélection des charnières de positionnement dans les applications médicales

Les charnières à couple constant utilisent des systèmes techniques de friction pour offrir une résistance continue au mouvement. Les modèles proposés par Southco conviennent parfaitement aux applications où des portes et des panneaux doivent pouvoir être facilement positionnés et maintenus ouverts, comme sur les postes muraux qui permettent d’acc

Remplacement des verrous mécaniques par des verrous électroniques sur le matériel médical

Dans les établissements de santé actuels, les menaces liées à la sécurité s'étendent de la sécurité physique des bâtiments au matériel médical, tel que les armoires, les chariots de distribution, les postes d'accès aux dossiers médicaux et les équipements de diagnostic portables. Pour de nombreux responsables d'établissements, la surveillance