Équipements Industriels

Une poignée verrouillable qui s’installe en un tour de main

L’installation se fait en quelques minutes, sans requérir d’outil ou de mécanisme de verrouillage séparé.

La poignée affleurante P2 verrouillable de Southco combine deux produits en un, alliant la fiabilité et la rapidité d’installation du modèle P2 standard à la sécurité accrue d’une serrure à came intégrée.

Cet ensemble monobloc ne nécessite qu’un seul trou de montage dans le panneau et comporte des languettes intégrées qui s’enclenchent derrière celui-ci pour maintenir la poignée en place sans requérir d’outil, ce qui fait gagner du temps lors de l’installation.

L’ajout d’un barillet intégré Southco confère une plus grande sécurité aux panneaux, portes, meubles et à diverses applications de type armoire. Proposée avec serrure à gauche ou à droite, la poignée affleurante P2 verrouillable est également disponible avec des clés personnalisées sur demande. Pour plus de commodité, la serrure peut aussi être fournie avec des clés identiques à celle d’autres serrures Southco utilisées dans la même application.

 

Consultez notre page produit P2 Poignée affleurante pour des compléments d’informations sur la poignée affleurante P2 verrouillable.

Couple double pour soulever et positionner facilement les objets lourds

La nouvelle charnière de positionnement à couple constant Southco E6-600 se caractérise par une capacité de maintien accrue et une construction légère en aluminium. Cette charnière permet à l’utilisateur de maintenir la porte ou le panneau fermement en place à l’angle voulu et présente un couple double pour une utilisation avec des objets d