Armoires

Une nouvelle fixation quart de tour qui empêche les serrages excessifs

d9-47-230x-k000

Southco enrichit sa gamme de produits quart de tour DZUS® en commercialisant une fixation captive qui évite les serrages excessifs. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un effort de serrage homogène et fiable.

La fixation DZUS® D9 Tech Line propose une conception captive à ressort et une manipulation sans outil. Elle assure un enclenchement sûr et précis, résiste aux vibrations et permet d’éviter les dommages causés par un serrage excessif.

Disponible en versions à sertir par pression, à riveter et à technologie SMT (technologie de montage en surface), la fixation DZUS® D9 Tech Line propose plusieurs longueurs de goujon et options de réceptacle pour s’adapter aux diverses épaisseurs de panneau. De plus, la fixation DZUS® D9 Tech Line existe en métal brillant standard ou avec tête de couleur « Prisme » permettant d’identifier les accès grâce à un choix de couleurs standard et personnalisées.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de fixations quart de tour DZUS®, consultez la page Fixations quart de tour Southco.

Lecteur de carte sans contact compact pour un accès sans clé simplifié

Compact, le lecteur sans contact EA-P3 de Southco permet un contrôle sûr et pratique de l'accès sur les dispositifs de verrouillage électronique. Il produit une sortie Wiegand 26 bits standard et accepte les cartes ou les étiquettes sans contact HID 125 kHz. Il est par conséquent facile de le combiner avec un contrôleur d'accès existant pour ajouter

Fixation quart de tour captive permanente aux performances remarquables

La fixation quart de tour DZUS® Panel D5 est une des premières fixations assemblées quart de tour entièrement captive aujourd’hui disponible sur le marché. Elle offre des possibilités de conception illimitées pour un large éventail d’applications industrielles nécessitant un accès rapide. Dotée d’un ensemble goujon à riveter en réponse