Charnières

Sélection des charnières de positionnement dans les applications médicales

Les charnières à couple constant utilisent des systèmes techniques de friction pour offrir une résistance continue au mouvement. Les modèles proposés par Southco conviennent parfaitement aux applications où des portes et des panneaux doivent pouvoir être facilement positionnés et maintenus ouverts, comme sur les postes muraux qui permettent d’accéder aux dossiers médicaux, les armoires médicales et les équipements de diagnostic dotés de capots lourds.

Par exemple, lors de l’ouverture d’un poste mural renfermant un ordinateur, il est important que le panneau conserve la position appropriée, sans nécessiter des réglages continus. Les charnières à couple constant offrent une résistance sur toute la plage de mouvement, ce qui permet d’empêcher la chute du panneau d’un poste mural après son ouverture et de régler facilement le repose-poignets.

De nombreuses options de charnières permettent d’améliorer l’ergonomie des applications médicales. Les charnières à compensation de poids Southco compensent par exemple le poids d’un objet (plateau ou capot lourd, par exemple) de sorte que ce dernier puisse être relevé aisément. Comme ces charnières facilitent le levage et permettent de soulever des objets lourds sans effort, le dos et les épaules de l’utilisateur sont moins sollicités. Elles offrent une fiabilité améliorée et durable par rapport aux vérins qui peuvent cesser de fonctionner en cas de perte de pression.

Les charnières encliquetables représentent une autre option de charnières de positionnement. Elles permettent un maintien ferme de l’équipement dans diverses positions prédéterminées (ouverture ou fermeture complète, par exemple). Les panneaux pouvant être maintenus ouverts, les personnels de santé disposent d’un accès rapide tout en gardant les deux mains libres.

Lors de la sélection d’une charnière pour une application médicale, les concepteurs devront choisir un modèle permettant la personnalisation des efforts de manœuvre en fonction des besoins de l’application, afin de faciliter le positionnement de l’objet. De plus, la durée d’utilisation des équipements médicaux en établissements de santé pouvant s’étendre sur de nombreuses années, les charnières ne devront nécessiter aucun réglage pendant toute leur durée de service.

Souplesse de verrouillage sur chantier grâce à un système d’actionneur à palette monopoint

L'un de nos principaux gestionnaires de comptes est récemment rentré d'une visite chez un client qui devait concevoir une nouvelle application pour son parc de véhicules d'excavation. Le client souhaitait développer une solution de verrouillage plus sûre pour une boîte renfermant des outils de chantier coûteux à l'extérieur de la cabine des véhicul

Verrouillage biométrique : la sécurité avec une touche personnelle

Lors de la remise de clés, de codes et de cartes d'accès, il est souvent difficile de garantir que seules les personnes autorisées utiliseront ces articles. Bien que ceci soit contraire à la politique de l'entreprise, un employé peut prêter sa clé à un collègue pour des raisons de commodité. Même avec les dernières solutions technologiques de con

Meilleures pratiques de sélection de verrous électroniques pour les applications de libre-service

Lors de la conception de la sécurité physique des équipements de libre-service, tels que les kiosques et les points de collecte et de dépôt, les fabricants doivent anticiper la nécessité d'utiliser des méthodes de contrôle d'accès modernes et incorporer de nouvelles technologies, tout en continuant de fournir une solution économique, qui répond a

Remplacement des verrous mécaniques par des verrous électroniques sur le matériel médical

Dans les établissements de santé actuels, les menaces liées à la sécurité s'étendent de la sécurité physique des bâtiments au matériel médical, tel que les armoires, les chariots de distribution, les postes d'accès aux dossiers médicaux et les équipements de diagnostic portables. Pour de nombreux responsables d'établissements, la surveillance

Conformité conceptuelle dans les applications de matériel d’accès pour engins de chantier

Off-highway OEMs face many challenges in meeting regionalized regulations in the global manufacturing environment. Requirements within the global off-highway sector for instance, dictate standards for materials used in the production of component parts, such as metals and chemicals. When specifying access control hardware for an application, engineers must d

Un verrouillage Quick-Access résistant à la chaleur

Southco a récemment étendu sa célèbre gamme de fixations quart de tour DZUS ® D8 Panex avec le lancement d'une nouvelle version en acier inoxydable. Le modèle en inox D8 offre la même rapidité d'accès et d'installation que le modèle D8 standard, tout en permettant une fixation fiable dans les environnements difficiles où les performances peuvent

Une petite butée qui fait toute la différence

Les dernières versions du loquet à levier C2 et du loquet à levier étanche C5 sont désormais disponibles avec une butée en option. Cet accessoire en caoutchouc assure une compression plus homogène et compense la perte d'alignement, ce qui réduit l'usure, les vibrations et le bruit. Les loquets C2 et C5 sont des solutions éprouvées, qui ont d

Meilleures pratiques de conception de loquets pour boîtes à gants

Lors de la conception d'applications de verrouillage pour boîtes à gants, les fabricants automobiles doivent souvent inclure différentes options de montage et d'actionnement pour tenir compte de l'évolution des espaces intérieurs. Pour les ingénieurs-concepteurs, il est essentiel de spécifier de nouveaux composants permettant de maintenir de faibl

Robuste loquet à compression sans augmentation de poids

Southco propose désormais une version légère en aluminium du loquet à compression E3 VISE ACTION®. Ce loquet E3 léger assure un robuste verrouillage à l’épreuve des vibrations, comme les produits standard de la gamme E3, et convient à une utilisation dans une grande diversité de secteurs. La construction en aluminium anodisé dur du nouveau lo