Armoires

Couple double pour soulever et positionner facilement les objets lourds

La nouvelle charnière de positionnement à couple constant Southco E6-600 se caractérise par une capacité de maintien accrue et une construction légère en aluminium. Cette charnière permet à l’utilisateur de maintenir la porte ou le panneau fermement en place à l’angle voulu et présente un couple double pour une utilisation avec des objets de taille et de poids importants.

La gamme de charnières de positionnement E6 garantit une résistance constante sur toute la plage de mouvement, ainsi qu’un positionnement fiable et des efforts de manœuvre réguliers dans les applications où des objets lourds et de grande taille doivent être maintenus fermement.

Les charnières de positionnement Southco sont préréglées au cours du processus de fabrication et garantissent des performances satisfaisantes sans ajustement pendant la durée de vie de la plupart des applications. Disponibles en plusieurs tailles, matériaux et plages de couple, les charnières de positionnement Southco permettent de répondre à une grande diversité d’impératifs, selon l’application.

Pour en savoir plus sur la gamme Southco de charnières de positionnement et de supports d’écran, consultez notre page Technologie de positionnement.