Engins de Travaux

Solution de positionnement éprouvée… lorsqu’une inclinaison réglable de l’écran vous suffit

Il suffit parfois d’incliner simplement l’écran pour optimiser l’expérience utilisateur. C’est pourquoi Southco a conçu le support d’écran AV-D30 avec inclinaison réglable de l’écran (série T), qui procure une expérience utilisateur incomparable dans les applications où seule l’inclinaison de l’écran a besoin d’être réglée. Assurant un mouvement d’inclinaison fluide, le support de série T garantit un contrôle rapide du positionnement de l’écran en fonction des préférences particulières de l’utilisateur, ainsi que de conditions d’éclairage variables.

Le support de série T comporte un dispositif de compensation du poids de l’écran permettant de déplacer l’écran du bout des doigts, sans devoir utiliser toute la main pour incliner ou repositionner l’écran. Le mécanisme est en outre entièrement fermé, ce qui permet de le nettoyer facilement et d’en préserver l’intégrité.

De même que les supports d’écran Southco de séries A (triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l’écran, et orientation du support)a> et K (double réglage : inclinaison et angle horizontal de l’écran), le support de série T intègre une technologie de positionnement qui garantit sa grande longévité sans entretien, maintenance ni ajustements.

Vous souhaitez en savoir plus sur la gamme Southco complète de supports d’écran AV ? Cliquez ici.

Vous devez relever un défi de contrôle de positionnement et pensez que la série T pourrait-être la bonne solution pour votre application ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Couple double pour soulever et positionner facilement les objets lourds

La nouvelle charnière de positionnement à couple constant Southco E6-600 se caractérise par une capacité de maintien accrue et une construction légère en aluminium. Cette charnière permet à l’utilisateur de maintenir la porte ou le panneau fermement en place à l’angle voulu et présente un couple double pour une utilisation avec des objets d