Contrôlez 14 verrous et dispositifs électroniques différents à partir d’un seul ordinateur.

La dernière technologie de Southco permet d’actionner facilement plusieurs verrous et dispositifs électroniques grâce à un ordinateur existant. Le contrôleur USB Southco EA-A06 permet d’actionner à distance, simplement et indépendamment, jusqu’à 14 loquets électromécaniques connectés à un port USB d’ordinateur standard.

Le contrôleur EA-A06 intègre une fonctionnalité plug-and-play qui élimine la nécessité de raccorder des fils et permet de connecter directement des verrous et des dispositifs électroniques, en réduisant le temps et la main-d’œuvre nécessaires au moment de l’installation. Une fois le connecteur branché sur un ordinateur existant, celui-ci se transforme en une source unique de déclenchement à distance, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser d’autres dispositifs de contrôle d’accès

Le contrôleur EA-A06 crée une interface entre l’interface existante du client et les loquets électroniques, ce qui permet de commander ceux-ci à distance et de créer des historiques pouvant servir à démontrer le respect des réglementations. Il convient donc parfaitement aux applications de libre-service, d’armoires techniques et d’équipements médicaux.

De plus, ce contrôleur est compatible avec les loquets électromécanique Southco, dont le célèbre célèbre loquet rotatif électronique R4-EM, la gâche électronique e-keeper EM and la poignée articulée électronique H3-EM, ainsi que d’autres verrous et dispositifs électroniques.

Découvrez-en plus sur la gamme robuste de systèmes d’accès électronique Southco.

Vous songez à une application pour laquelle le contrôleur USB EA-A06 pourrait convenir ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Sorry, comments are closed for this post.