Des loquets robustes qui résistent aux intempéries

Les températures extrêmes sont une source de frustration constante pour les ingénieurs qui conçoivent des applications extérieures, car le matériel doit être protégé contre les intempéries et continuer de fonctionner parfaitement. Le défi consiste à trouver les bons matériaux pour l’application. La solution : anticiper les conditions d’utilisation extrêmes et concevoir en conséquence.

Une société de services publics a récemment demandé conseil aux ingénieurs Southco pour le remplacement du système de verrouillage de boîtiers d’alimentation stationnaires de grande taille. Ces boîtiers se trouvant en permanence à l’extérieur, la société était obligée de remplacer les verrous tous les ans en raison des dommages causés par les changements météorologiques. La société souhaitait s’assurer que le capot avant des boîtiers allait rester parfaitement verrouillé, même en cas d’endommagement du matériel intérieur par les intempéries.

Nos ingénieurs ont suggéré d’utiliser des actionneurs en acier inoxydable AC-30 et AC-40 Southco avec nos loquets rotatifs de série R4. Lorsqu’ils sont combinés avec nos options de câbles et de tringles, ces dispositifs se transforment en système de verrouillage rotatif complet. Ce système complet permet à l’ingénieur d’installer le loquet R4 à l’intérieur du boîtier et de placer l’actionneur AC-30 ou AC-40 à l’extérieur, en le connectant à l’aide du câble. Lorsque l’opérateur déclenche l’actionneur AC-30 ou AC-40, celui-ci libère le loquet rotatif situé à l’intérieur du boîtier pour permettre son ouverture.

Les actionneurs AC-30 et AC-40 Southco sont fabriqués en matériaux non corrosifs et conviennent aux usages extérieurs dans toute une gamme de températures de fonctionnement, même extrêmes. Une fonction de verrouillage avec serrure fournit plusieurs codes de clé pour une sécurité accrue et un indicateur de verrouillage/déverrouillage permet de vérifier visuellement l’état du verrou. Nous proposons également un loquet à came connecté optionnel pour une fonctionnalité de fermeture par pression avec compression supplémentaire.

L’exposition à la chaleur fait-elle partie des facteurs de conception de vos applications de verrouillage extérieur ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Sorry, comments are closed for this post.