De nouveaux bras articulés verticalement, réglables en hauteur

Southco ajoute à son offre de supports d’écran AV deux nouveaux modèles permettant d’ajuster précisément la hauteur d’un moniteur ou d’un écran selon la préférence de l’utilisateur. La série AV-D32 ainsi étendue comprend un support inclinable, orientable et pivotant (série V) ainsi qu’un support double rallongé (série W), tous deux équipés de la technologie de positionnement intégrée de Southco pour un placement précis et personnalisé.

La série V comporte un bras simple inclinable, orientable et pivotant à articulation verticale, et propose une fixation murale ou horizontale. Dotée des mêmes fonctionnalités, la série W dispose d’une portée de mouvement supérieure grâce à son bras inférieur incliné fixe. De plus, la série W peut être montée horizontalement sur une table ou sur un chariot, et peut être équipée d’un mécanisme de verrouillage optionnel permettant d’immobiliser le bras réglable en hauteur.

Les supports d’écran de la série AV-D32 dotés de la fonctionnalité de réglage en hauteur disposent de la même durée de vie validée et de la même simplicité de manipulation que le reste de la gamme de supports

d’écran de Southco. La série AV-D32 est conforme à la norme VESA, intègre des goulottes de gestion des câbles et bénéficient d’une conception simplifiée avec un nombre de jointures réduit au minimum pour faciliter le nettoyage et l’entretien.

Le concept d’articulation verticale de la série AV-D32 permet à l’utilisateur d’ajuster selon ses préférences la hauteur d’un écran ou d’un moniteur tout en assurant son maintien, qu’il soit associé à une application tactile, soumis à des vibrations ou monté sur une surface inégale.

Pour plus de renseignements sur les solutions de supports d’écran de Southco, consultez la page dédiée à la technologie de positionnement de notre Centre de ressources.

Sorry, comments are closed for this post.