Lecteur de carte sans contact compact pour un accès sans clé simplifié

Compact, le lecteur sans contact EA-P3 de Southco permet un contrôle sûr et pratique de l’accès sur les dispositifs de verrouillage électronique. Il produit une sortie Wiegand 26 bits standard et accepte les cartes ou les étiquettes sans contact HID 125 kHz. Il est par conséquent facile de le combiner avec un contrôleur d’accès existant pour ajouter des points d’entrée sans clé dans un système de sécurité.

Les cartes sans contact RFID (Radio-Frequency Identification) remplacent les clés et les verrous traditionnels de nombreuses applications de sécurité d’équipement afin d’offrir une solution souple aux besoins de contrôle de l’accès. Le lecteur EA-P3 de Southco est un excellent choix pour les applications qui nécessitent une sécurité accrue car le système de verrouillage électronique intègre une technologie sophistiquée, tout en permettant une gestion de l’accès simple et abordable pour l’opérateur.

Le lecteur EA-P3 est facile à installer, se monte presque n’importe où et peut être combiné avec un autre produit Southco ( le lecteur sans contact/PIN EA-P1) pour offrir un contrôle d’accès complet.

Avec sa capacité de verrouillage électronique, le lecteur EA-P3 représente un ajout pratique pour les systèmes de sécurité existants et convient parfaitement aux armoires, applications de libre-service et médicales, équipements de stockage sécurisés et centres de données.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que les lecteurs sans carte Southco peuvent apporter à vos applications? Contactez-nous par e-mail !

Sorry, comments are closed for this post.