Un nouveau mécanisme de distribution pour synchroniser l’actionnement des loquets rotatifs

Fort du succès de sa gamme de solutions de verrouillage rotatif, Southco l’enrichit d’un dispositif permettant de déclencher plusieurs loquets rotatifs reliés à un unique point d’actionnement. Réglable et autorisant la synchronisation du déclenchement, le mécanisme de distribution AC procure une plus grande souplesse dans la conception et l’intégration de systèmes à loquets rotatifs destinés aux applications exigeant un verrouillage à distance.

Le mécanisme de distribution AC de Southco améliore la polyvalence du point d’actionnement ; ainsi, un actionneur peut déclencher deux loquets rotatifs reliés, ou un loquet rotatif peut être déclenché par deux actionneurs. De plus, le mécanisme de distribution intègre une fonction de synchronisation qui permet de déclencher soit un loquet rotatif avant l’autre, soit les deux en même temps. Cette fonction peut par exemple être utile pour les portes d’accès, dans le cas où l’utilisateur aurait besoin d’ouvrir en même temps les deux portes opposées d’un véhicule lorsqu’il accède à l’une d’entre-elles.

Grâce à sa conception compacte, le mécanisme de distribution AC de Southco présente un encombrement minimal dans l’application. Fabriqué en plastique anticorrosion et disposant d’une coque protectrice, le mécanisme de distribution AC convient à de nombreuses applications soumises à un environnement difficile. Le mécanisme de distribution AC peut être

associé à la gamme Southco d’actionneurs mécaniques et électroniques, de loquets rotatifs et de câbles enveloppés pour constituer un système de verrouillage rotatif complet.

Pour plus de renseignements à propos de nos solutions de verrouillage rotatif, téléchargez le guide de verrouillage rotatif R4 de Southco.

Sorry, comments are closed for this post.