Meilleures pratiques de conception de loquets pour boîtes à gants

Lors de la conception d’applications de verrouillage pour boîtes à gants, les fabricants automobiles doivent souvent inclure différentes options de montage et d’actionnement pour tenir compte de l’évolution des espaces intérieurs. Pour les ingénieurs-concepteurs, il est essentiel de spécifier de nouveaux composants permettant de maintenir de faibles coût de matériaux et de production, tout en continuant de fournir des solutions fiables et éprouvées, qui répondent aux attentes et aux exigences de performance de l’industrie. Les solutions de verrouillage de boîte à gants doivent répondre aux critères suivants :

  • Conception bien équilibrée, qui répond non seulement aux préférences de l’utilisateur final en matière de facilité d’utilisation, mais également aux exigences et aux normes de sécurité automobile.
  • Pièces en parfait état de fonctionnement à l’intérieur de la boîte à gants pour éviter les réparations coûteuses, telles que le remplacement de l’ensemble du couvercle.
  • Mécanismes compatibles avec un grand nombre de styles de palettes, tels que les palettes à traction rotative et les options de bouton-poussoir, pour permettre la modernisation des designs automobiles.
  • Solutions de verrouillage de boîte à gants économiques et rapidement disponibles pour répondre à la demande des équipementiers automobiles.

Le loquet rotatif monopoint de Southco est un produit de base qui permet un verrouillage sûr en un point et fournit une option économique pour les applications de verrouillage de boîte à gants. Ce loquet convient aux applications d’équipementiers et répond aux exigences de base en matière de souplesse de modification du design et de la géométrie des palettes. Il sert également de mécanisme complémentaire pour les applications plus complexes.

Le loquet rotatif monopoint de Southco élimine la nécessité de réinventer une nouvelle solution de verrouillage de boîte à gants pour chaque application, ce qui réduit les coûts de conception, de développement, d’outillage et de validation. Son mécanisme joue le rôle de plate-forme de base, pour permettre aux constructeurs automobiles de s’adapter facilement aux changements de design et aux tendances de l’industrie. Avec son montage simple et sa préparation pour panneau, ce produit polyvalent convient également aux applications de verrouillage de panneau d’espace de rangement et de console centrale, à l’intérieur du véhicule.

Pour en savoir plus sur les solutions de verrouillage de boîtes à gants Southco,contactez votre représentant commercial local.

Sorry, comments are closed for this post.