Meilleures pratiques de sélection de verrous électroniques pour les applications de libre-service

Lors de la conception de la sécurité physique des équipements de libre-service, tels que les kiosques et les points de collecte et de dépôt, les fabricants doivent anticiper la nécessité d’utiliser des méthodes de contrôle d’accès modernes et incorporer de nouvelles technologies, tout en continuant de fournir une solution économique, qui répond aux exigences de l’industrie croissante du libre-service. L’incorporation de verrous et de loquets électromécaniques adaptés est essentielle pour fournir un produit final pratique, facile à utiliser et sûr.

Les solutions d’accès électronique peuvent fournir des historiques d’accès incontestables pour l’ensemble des portes et des armoires qui en sont équipées. Chaque fois qu’un équipement doté d’un verrou électromécanique est ouvert ou fermé, un signal est envoyé à un système de surveillance afin de confirmer l’accès et de le consigner. Selon leur configuration, les rapports EAS peuvent fournir plus que de simples informations d’ouverture/fermeture, en indiquant par exemple l’identifiant de la personne qui a activé le verrou électromécanique, ainsi que l’heure et la durée de l’événement.

Les verrous électromécaniques servent à la fois de dispositif de verrouillage et d’interface d’accès intelligente, en offrant une gamme complète d’options de mise à niveau de la sécurité et de contrôle des équipements existants, pour une variété d’applications.

Les verrous et loquets électromécaniques de qualité, tels que le loquet rotatif électronique R4-EM de Southco, répondent aux critères suivants:

  • Facilité d’intégration dans les systèmes de contrôle existants
  • Options d’installation simples et polyvalentes
  • Mécanisme de commande prioritaire pour une ouverture manuelle en cas de panne de courant
  • Efficacité optimale permettant une forte résistance mécanique pour une consommation électrique minime
  • Intelligence embarquée permettant différentes fonctions de verrouillage (délai de reverrouillage, contrôle de l’état de verrouillage, mode veille, communication avec des systèmes externes, etc.)

Sorry, comments are closed for this post.