Une charnière miniature encastrée à couple renforcé pour les applications de taille réduite

ST-5A

La nouvelle charnière encastrée ST de Southco permet le positionnement précis et fiable de petits panneaux et portes nécessitant un couple de maintien renforcé. Grâce à sa conception miniaturisée, la charnière ST-5A s’installe facilement sur les panneaux minces et élimine le besoin de composants auxiliaires pour maintenir la porte ou le panneau en place.

Destinée aux applications de taille réduite qui requièrent un couple renforcé, la charnière de positionnement encastrée et miniaturisée ST-5A procure une fonctionnalité de grande qualité et se manipule aisément. Les charnières de positionnement ST de Southco sont préréglées en usine, ce qui élimine les besoins d’entretien et de réglage récurrents, permet un positionnement sans effort et assure une durée de vie éprouvée, répétable et validée pour 20 000 cycles de manipulation.

Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de contrôle de positionnement par charnières de Southco, rendez-vous sur notre page produit Charnières encastrées.

Sorry, comments are closed for this post.