Une nouvelle charnière à compensation pour alléger les couvercles lourds

Fort du succès de sa gamme de charnières de positionnement, SSC CA Hingeouthco l’a récemment enrichie d’un nouveau modèle conçu pour aider au soulèvement et au positionnement de couvercles et panneaux lourds. Conçue avec un système de ressort intégré, la charnière à compensation CA permet de soulever un couvercle lourd avec un effort de manœuvre minimal puis de le maintenir fermement dans n’importe quelle position.

La charnière à compensation CA se monte de manière externe, ce qui augmente la contenance à l’intérieur de l’enceinte tout en éliminant le besoin de recourir à des composants auxiliaires pour maintenir les couvercles et panneaux en position. Les charnières à compensation CA de Southco peuvent être ajustées précisément en fonction du couvercle ou du panneau, ce qui élimine les besoins d’entretien et de réglage récurrents, permet un positionnement sans effort et assure une durée de vie éprouvée, répétable et validée de 20 000 cycles de manipulation.

La charnière à compensation CA est équipée d’un système de ressort conçu pour éliminer l’effort de soulèvement et de soutien de couvercles, portes et panneaux en compensant leur poids, procurant ainsi l’équilibre nécessaire à un positionnement facile.

Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de contrôle de positionnement par charnières de Southco, rendez-vous sur notre page produit Charnières.

Sorry, comments are closed for this post.