Verrouillage à engagement en deux temps : la garantie d’une sécurité infaillible

R4-10 Rotary Latch Le loquet rotatif Southco à engagement en deux temps R4-10  augmente la sûreté de l’opérateur en éliminant le risque de faux verrouillage dans les applications de type armoires. Grâce à sa compacité, le loquet rotatif à engagement en deux temps R4-10 présente un encombrement minime dans l’armoire. Il permet en outre de disposer d’un verrouillage invisible et d’une sécurité accrue.

La classe de loquets rotatifs R4 de Southco allie le verrouillage invisible à un système pratique de fermeture de portes et de panneaux par poussée. Disponibles en acier anticorrosion et en acier inoxydable, ces loquets conviennent aux conditions de service extrèmes et à une grande diversité d’applications industrielles.

Les loquets rotatifs R4 peuvent par ailleurs être associés à la gamme Southco d’actionneurs mécaniques et électroniques et de câbles pour disposer d’un système de verrouillage rotatif complet.

Pour en savoir plus sur nos solutions de verrouillage rotatif R4, téléchargez le guide Southco du verrouillage rotatif R4.

Sorry, comments are closed for this post.