Passez au sans-fil : déclenchez vos verrous Southco à distance.

Vous pouvez désormais déclencher les verrous Southco à distance, en toute simplicité, grâce à notre nouveau système de télécommande RF EA-R02. Le système RF EA-R02 permet une commande à distance économique à l’aide d’une télécommande qui tient dans le creux de la main.

Le système RF EA-R02 est une extension de la série EA-R01 conçue pour les applications étanches à usage intensif. Il offre une solution d’accès électronique (EAS) Southco pour les applications intérieures à usage léger.

Appuyez simplement sur le bouton de verrouillage/déverrouillage (comme vous le feriez avec la télécommande de votre voiture) et votre verrou Southco se déclenchera à partir d’une distance pouvant atteindre 18 mètres.

Tout comme son prédécesseur, le système RF EA-R02 permet une gestion de l’accès pratique et sûre, en éliminant la nécessité de transporter plusieurs clés mécaniques. L’unité est également livrée préprogrammée, pour faciliter l’installation et la configuration.

Votre application nécessite-t-elle la capacité de verrouillage à distance du système RF EA-R02 ? Donnez-nous des précisions dans les commentaires.

Sorry, comments are closed for this post.